Thermomètre infrarouge CMSS 3000-SL

Thermomètre infrarouge CMSS 3000-SL
Ce thermomètre infrarouge haute résistance sans contact et portatif peut être utilisé dans de nombreuses applications. Robuste et facile à utiliser, il mesure les températures de surface des objets chauds, dangereux, en mouvement ou difficiles à atteindre, sans contact.
  • Visée laser à point double
  • Émissivité réglable
  • Rapport de distance/spot de 50:1
  • Plage de températures de –60 à +1 000 °C
    (–75 à +1 800 °F)
  • Autonomie exceptionnelle
  • Alarme de haut et bas niveau
  • Affichages de températures MAX, MIN, DIF, AVG
  • Écran LCD à rétroéclairage ambré
  • Lampe torche LCD blanche à haute intensité
  • Puissant aimant dans la base de la poignée
Caractéristiques techniques
Désignation
CMSS 3000-SL
Description
Thermomètre infrarouge portatif haute résistance
Plage de mesure
–60 à +1 000 °C (–75 à +1 800 °F)
Plage de fonctionnement
0 à 50 °C (32 à 120 °F)
Précision
Tobj = 15 à 35 C° (60 à 95 °F),
Tamb = 25 °C (75 °F), ±1 °C (±2 °F)

Tobj = 35 à 1 000 C° (90 à 1 800 °F),
Tamb = 25 °C, ±3 °C (75 °F, ±5 °F);
±2% de la mesure ou +2 °C (+4 °F), selon la mesure la plus grande
Fréquence de mise à jour
1,4 Hz
Réponse en longueur d'onde
8 à 14 μm
Plage d'émissivité
Valeur par défaut 0,95 - réglable de 0,1 à 1 en incréments de 0,01
Humidité relative
5 à 95% sans condensation
Résolution
De –9,9 à + 199,9 °C (14,2 à 391,8 °F) ;
0,1 °C (0,2 °F)
Temps de réponse (90 %)
<1 sec
Rapport distance/spot
50:1
Dimensions
47,0 x 197,0 x 203,3 mm
(1,85 x 7,71 x 7,90 po.)
Poids
386,1 g (13,62 oz.) piles comprises
Alimentation électrique
Deux piles AAA (incluses)
Durée de vie de la batterie 
Durée type 180 heures, au minimum 140 heures d'utilisation continue (piles alcalines, sans laser ni rétroéclairage)
Modes
Maximum, Minimum, Moyen, Différence, Verrouillé
SKF logo