Instruments à ultrasons

Pour identifier facilement les bruits de roulements et de machines

Les fuites dans un système d'air comprimé sont coûteuses, non seulement en termes d'énergie, mais également en raison des dépenses supplémentaires liées à la maintenance du compresseur. Des détecteurs de fuites à ultrasons peuvent aider à détecter les fuites de manière efficace, permettant ainsi d'effectuer les réparations nécessaires. Un bruit excessif peut provoquer l'épuisement, l'augmentation des accidents et la perte d'audition des collaborateurs. Un sonomètre peut mesurer le niveau sonore afin de permettre l'application de mesures correctives.

Instruments à ultrasons

SKF logo