Détecteur de fuites à ultrasons

Détection facile et rapide des fuites d'air

Détecteur de fuites à ultrasons TMSU 1
Détecteur de fuites à ultrasons SKF
Le détecteur de fuites à ultrasons SKF TMSU 1 est un instrument de haute qualité, sensible et convivial, permettant de détecter les fuites d'air par ultrasons. Les fuites sont causées par l'écoulement de liquide d'un environnement haute pression vers un environnement basse pression, ce qui crée une turbulence. Cette turbulence génère des sons à haute fréquence (appelés ultrasons), qui peuvent être détectés par l'équipement de détection de fuites d'air TMSU 1. Le cristal piézoélectrique ultrasensible intégré dans le capteur permet à l’opérateur de repérer rapidement le point où la pression acoustique est la plus forte de manière à localiser et intervenir rapidement sur la fuite.

Le TMSU 1 inclut un détecteur à ultrasons, un casque, un embout en caoutchouc et des batteries qui sont livrés dans une mallette de transport robuste.
  • Sa conception compacte et légère permet de l'utiliser facilement d'une seule main
  • Convivial et facile à utiliser, aucune formation spéciale requise
  • Excellente fiabilité, permet d’identifier la position exacte de la fuite
  • Instrument indispensable pour améliorer la durée de service des machines.
  • Grâce à l'identification des fuites d'air et leur réparation, la consommation d'énergie réduit considérablement
  • Le capteur est monté sur un flexible qui permet une utilisation dans des endroits difficiles d’accès
  • L'excellent casque offre une qualité sonore optimale, même dans des environnements très bruyants, et sert également de protections d'oreilles. 
  • Large plage de température de fonctionnement pour une utilisation dans une grande variété d’environnements industriels
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TMSU 1
    Description
    Détecteur de fuites à ultrasons
    Amplification
    7 niveaux : 20, 30, 40, 50, 60,
    70 et 80 dB
    Capteur ultrason
    Capteur ouvert avec un diamètre de 16 mm
    (1/2 po. Ø)

    (19 mm – ¾ po. Ø – extérieur),
    fréquence centrale de 40kHz
    Fréquences détectées
    38,4 kHz, ± 2 kHz (-3 dB)
    Alimentation électrique
    Deux piles alcalines AA, 1,5 V.

    Il est également possible d'utiliser des batteries rechargeables
    , mais la durée d'utilisateur
    sera réduite
    Durée de vie de la batterie 
    20 heures en moyenne
    Dimensions
    Carrosserie : 170 x 42 x 31 mm 
    (6,70 x 1,65 x 1,22 po.)

    Longueur du flexible :
    400 mm
    Dimensions de la mallette530 x 110 x 360 mm
    Poids
    412 g batteries inclues (14,5 oz)
    Plage de température de fonctionnement
    -10 ºC à 50 ºC
  • Pièces de rechange

Documents associés

SKF logo