Sonde à ultrasons SKF Inspector 400 CMIN 400-K

Détection facile des sons à haute fréquence

Sonde à ultrasons SKF Inspector 400 (CMIN 400-K)
La sonde à ultrasons SKF Inspector 400 détecte les sons à haute fréquence générés par l'équipement en fonctionnement, ainsi que les fuites et les décharges électriques. Elle traduit électroniquement ces signaux à l'aide d'un processus d'hétérodynage qui les rend audibles dans des écouteurs et « visibles » sous forme d'incrémentations sur un compteur.
  • Détecte les fuites de pression et de vide, y compris l'air comprimé
  • Contrôle les purgeurs de vapeur rapidement et avec précision
  • Détecte la formation d’arcs, le cheminement et les effets de couronne dans des appareils électriques
  • Permet de tester les roulements, pompes, moteurs et compresseurs
  • Réponse en fréquence : 20 à 100 kHz (centrée à 38 à 42 kHz) 
  • Indicateur : Graphique à barres LED à 10 segments (rouge)
Caractéristiques techniques
Désignation
CMIN 400-K
Description
Sonde à ultrasons Inspector 400
Réponse en fréquence
20 à 100 kHz (centrée à 38 à 42 kHz)
Indicateur
Graphique à barres LED à 10 segments
Sélection de la sensibilité
Atténuation de la précision à 8 positions
Alimentation électrique
Pile alcaline 9 V
Casque
Casque double léger à revêtement en mousse monophonique câblé ; impédance : 16 Ω
Temps de réponse
300 m/s
Plage de température ambiante
0 à 50 °C (30 à 120 °F)
Humidité relative
10 à 95 % sans condensation jusqu'à 30 °C (85 °F)
Dimensions
203 x 50 x 133 mm (8,00 x 2,00 x 5,25 in)
Poids
320 g (11 oz.)
SKF logo