Détecteur d'état des machines

La surveillance de l'état des machines simplifiée

Détecteur d’état des machines MCA SKF, CMAS 100-SL
Détecteur d’état des machines MCA SKF, CMAS 100-SL

Les utilisateurs novices comme experts peuvent à présent contrôler avec facilité, rapidité et précision l'état des équipements en rotation dans toute l'installation. Équiper votre personnel d'exploitation et de maintenance de cet instrument robuste, ergonomique et facile à utiliser peut vous permettre de disposer d'un avertissement précoce de problèmes potentiels avec vos machines avant l'apparition d'une défaillance coûteuse.

Caractéristiques

  • L'appareil est rapide et simple à configurer et à utiliser et les mesures sont affichées sur un écran brillant facile à lire dans l'obscurité comme en plein soleil. Une formation en ligne gratuite est également disponible.
  • Léger, compact et ergonomique, le détecteur d'état des machines SKF se place confortablement à la ceinture, dans une poche ou dans un kit d'outils. Exceptionnellement résistante, l'unité est homologuée IP 54 pour l'utilisation dans les environnements industriels.
  • Des alarmes « Alerte » et « Danger » permettent d'effectuer un diagnostic avec encore plus de confiance.
  • La mesure simultanée de la vitesse, de l'accélération d'enveloppe et de la température permet de gagner du temps.
  • Efficace, économique et respectueux de l'environnement, le détecteur d'état des machines SKF rechargeable offre une autonomie de 10 heures par charge.
  • Suffisamment flexible pour fonctionner avec des accéléromètres de courant constant de 100 mV/g standard, un capteur externe en option peut être utilisé pour les endroits difficiles d'accès et pour obtenir des résultats de mesure plus précis et répétables.
  • Disponible en anglais, français, allemand, portugais, espagnol et suédois pour une meilleure convivialité.

Plusieurs mesures avec un seul appareil Le détecteur d'état des machines SKF fournit une valeur de « vitesse » globale qui mesure les signaux de vibrations en provenance de la machine et les compare automatiquement aux lignes directrices ISO (International Organization for Standardization) pré-programmées. Une alarme « Alerte » ou « Danger » apparaît lorsque les mesures dépassent ces valeurs. En même temps, une mesure d'« accélération d'enveloppe » est effectuée et comparée à des valeurs indicatives établies pour les vibrations des roulements afin de vérifier la conformité ou d'indiquer un endommagement potentiel du roulement. Le détecteur d’état des machines SKF mesure également la température à l'aide d'un capteur à infrarouges permettant de détecter toute chaleur anormale.

Précision, flexibilité et confiance
Lors des mesures, le signal d'entrée du capteur d'accélération du détecteur d'état des machines SKF est traité pour produire deux mesures différentes pour chaque POINT sur la machine – vitesse globale et accélération d'enveloppe. En même temps, le capteur à infrarouges sans contact du détecteur d'état des machines SKF mesure la température de surface du point concerné et affiche simultanément les trois valeurs de mesure. En fonction du réglage de système du détecteur d'état des machines SKF, le panneau LCD avant affiche simultanément :

  • Unités métriques ou impériales
  • Vitesse en mm/s (RMS) ou in./s (crête dérivée)
  • Température en Celsius ou Fahrenheit
  • Données d'accélération d'enveloppe en gE

Détecteur d’état des machines SKF CMAS 100-SL

  1. Accélération d'enveloppe
  2. Vitesse 
  3. Affichage d'alarme :
    (A) Alerte ou
    (D) Danger 
  4. Groupe de machines ISO 
  5. Bouton de sélection 
  6. Bouton de navigation 
  7. Température 
  8. État de mesure  
  9. Classe d'accélération d'enveloppe 
  10. Indicateur de batterie (60 % pleine charge)
Informations de commande
DésignationCMAS 100-SL
Inclut : 
Détecteur d'état des machines SKF 
Étui de ceinture 
Chargeur, alimentation CC internationale 
Manuel de l'utilisateur 
CD contenant : 
– Manuel de l'utilisateur en fichiers PDF en anglais, français, allemand, portugais, espagnol et suédois 
– Lien vers la formation dans SKF Knowledge Centre 
– Feuille de travail de tendance pour le détecteur d'état des machines SKF (fichier Excel) 
– Catalogue des principaux outils de maintenance conditionnelle SKF en format PDF en anglais 
Caractéristiques techniques
Détection des vibrations 
– Interne :Accélération piézoélectrique intégrée
– Externe :Accepte un accéléromètre à courant constant 100 mV/g standard
Capteur de température :Capteur de température infrarouge interne
Mesures : 
– Vitesse :Plage : 0,7 à 65,0 mm/s (RMS) (0,04 à 3,60 in./s (crête équivalente)), conforme à ISO 10816-3
 Fréquence : 10 à 1 000 Hz, conforme à ISO 2954
– Accélération d'enveloppe :Plage : 0,2 à 50,0 gE
 · Fréquence : Similaire à la bande 3 (500 à 10 000 Hz)
– Température :Plage : –20 à +200 °C
 Précision de la température avec infrarouge : 2 °C
 Distance : Courte portée, maximum 10 cm de la cible
Plage de température de fonctionnement :Pendant l'utilisation : –10 à +60 °C
 Pendant la charge : 0 à 40 °C
Température de stockage : 
– Moins d'un mois :–20 à +45 °C
– Plus d'un mois mais moins de six mois :–20 à +35 °C
Humidité :95 % d'humidité relative, sans condensation
Boîtier :IP 54
Homologations :CE
Test de chute :2 m
Poids :125 g
Dimensions : 
– Longueur :200,0 mm
– Largeur :47,0 mm
– Hauteur :25,4 mm
Durée de vie de la batterie  :10 heures avant la recharge (­ 1 000 mesures)
– Avec capteur externe :Jusqu'à 55 % d'autonomie en moins
Capteur externe compatible :Tout accéléromètre standard avec courant constant de sensibilité 100 mV/g
Alimentation de capteur externe :24 V CC à 3,5 mA
Spécifications du chargeur :Chargeur mural CA/CC universel
 Entrée : 90 à 264 V CA, 47 à 60 Hz
 Sortie : 5 V CC régulés
 3 à 4 heures pour une pleine charge
SKF logo