Indicateur d'état des machines

Indicateur d’état des machines SKF MCI CMSS 200

Indicateur d’état des machines SKF MCI
L'indicateur d'état SKF MCI est un capteur de vibration et un indicateur économique permettant de surveiller les machines non-critiques. Il est idéal pour les machines fonctionnant dans des conditions constantes et qui n'étaient pas auparavant surveillées dans les usines (fig 1). Cet appareil est similaire au « voyant d'anomalie du moteur » dans une voiture. L'indicateur d'état SKF MCI a la même fonction pour les machines industrielles que le voyant d'anomalie du moteur pour une voiture. Des capteurs internes mesurent la vélocité, l’accélération d’enveloppe (vibrations des engrenages ou roulements) et la température de surface de la machine.

La clé magnétique incluse (fig 2) est utilisée pour activer l'indicateur d'état SKF MCI, changer le mode de programmation, régler les valeurs de référence pour les vibrations et acquitter les alarmes.

Le SKF MCI comporte trois LED qui tournent et clignotent en vert, jaune ou rouge à différents intervalles et durées pour indiquer l’état d’alarme ou le programme choisi. L’indicateur d’état SKF MCI s’allume pour alerter le technicien de maintenance prédictive et lui indiquer d’effectuer une analyse approfondie de la machine. En outre, il dispose d'un flashcode QR indiquant un numéro de série pour permettre d’identifier la machine et de l’intégrer facilement à un programme de fiabilité pilotée par l’opérateur (ODR), de routines de maintenance ou de contrôles planifiés.

Cliquez ici pour voir comment utiliser la clé de lecture magnétique de l'indicateur d'état SKF MCI.

Télécharger l'application Indicateur d'état des machines SKF

Allez à l'Apple App Store et téléchargez l'application SKF MCI ! Explorez l'indicateur d'état des machines, utilisez des animations pour contrôler les états d'alarme et découvrez le MCI en 3D grâce à la fonction de réalité augmentée ! Cliquez sur le document ci-dessous pour télécharger l'image de déclenchement de réalité augmentée pour le SKF MCI. Imprimez l'image et placez-la sur une surface plate. Puis ouvrez votre application MCI et dirigez votre appareil portable vers l'image de déclenchement - le MCI apparaît devant vous ! Vous pouvez déplacer votre appareil autour du produit virtuel comme s'il était réel, ou bien verrouillez l'écran et faites tourner le MCI pour l'examiner sous tous les angles.

Présentation de l'indicateur d'état des machines SKF

Informations de commande pour l'indicateur d'état des machines SKF

Informations de commande 
Désignation CMSS 200-02-SL
Inclut : 
Deux unités à pile 
Deux clés (magnétiques) CMAC 225 
Deux goujons de montage filetés CMAC 230
(1/4-28 à 1/4-28)
 
Deux goujons de montage adaptateurs CMAC 231
(1/4-28 à M8)
 
Deux cartes de référence CMAC 200-REF 
Une carte d'instructions d'installation 
Un CD de référence produit 
Désignation CMSS 200-10-SL
Inclut : 
10 unités à pile 
Quatre clés (magnétiques) CMAC 225 
Quatre cartes de référence CMAC 200-REF 
Deux cartes d'instructions d'installation 
Un CD de référence produit 
Désignation CMSS 200-50-SL
Inclut : 
50 unités à pile 
10 clés (magnétiques) CMAC 225 
10 cartes de référence CMAC 200-REF 
Cinq cartes d'instructions d'installation 
Un CD de référence produit 
SKF logo