La fiabilité à un prix compétitif - intégrée dans votre machine

SKF Machine Condition Indicator - l’indicateur d’état SKF MCI - un outil de maintenance conditionnelle simple et efficace

Indicateur d'état SKF MCI
L'indicateur d'état des machines SKF MCI complète parfaitement la pompe ou les moteurs que vous utilisez. Vous apportez de la valeur ajoutée à vos clients. Simple à installer et à utiliser, l'appareil donne à vos clients des informations faciles à interpréter qui leur permettront d'améliorer leurs activités de maintenance. Plus intelligent que les capteurs conventionnels, l’indicateur d’état SKF MCI est un dispositif intelligent qui peut être paramétré en fonction de vos besoins. Il prend des mesures, vérifie la condition d'alarme et affiche l'état de la machine via trois LED multicolores.

Avantages

  • Intègre tous les avantages de la maintenance conditionnelle dans vos produits
  • Augmente la valeur ajoutée pour vos clients
  • Fait appel à la technologie de pointe
  • Prestations de service supplémentaires
  • Développé à partir de l'expertise et de l'expérience en matière de maintenance conditionnelle de SKF

Entièrement adapté à vos machines

L'emballage et les seuils d'alarme peuvent être personnalisés selon les applications pour répondre à vos besoins spécifiques. Le résultat est une solution intégrée à un prix compétitif pour la surveillance des machines. L'indicateur d'état SKF est une unité étanche (IP69K), autonome et alimentée par une pile, conçue pour une utilisation industrielle. Entièrement protégé dans un boîtier pour une étanchéité optimale, l'indicateur d'état SKF MCI abrite des capteurs internes qui mesurent la vitesse, l'accélération d'enveloppe (vibrations des roulements et des engrenages) et la température de surface de la machine. Pour convenir à de nombreux types de machines, l'indicateur d'état SKF MCI accepte deux modes de fonctionnement : le mode "seuil d'alarme" et le mode "pourcentage".

Contrôle intelligent pour une longue durée de service de la pile

L'indicateur d'état SKF MCI, alimenté par pile, est en veille la plupart du temps. Il s’active à un intervalle préréglé pour prendre des mesures, huit fois par jour. Une fois activé, il commence immédiatement à prendre des mesures et évalue le niveau de vibrations de la machine. Si le niveau mesuré ne correspond pas aux niveaux minimaux de seuil d’alarme, l’indicateur d’état SKF MCI se remet en veille.

Vérification et état de l'alarme

Si l’indicateur d’état SKF MCI détecte un état d’alarme, il le vérifie automatiquement en effectuant une nouvelle mesure. Ceci permet de vérifier s’il s’agit d’un état transitoire ou d’une fausse alarme. En cas de dépassement du niveau d’alarme, l’indicateur d’état SKF MCI vérifie l’état d’alarme sous 2 à 12 heures. Si le signal ne dépasse que légèrement le niveau de seuil, il surveille l’état pendant au maximum 12 heures avant d’activer les LED d’alarme rouges. Des alarmes majeures allument les LED rouges plus rapidement que des alarmes mineures et toutes les alarmes sont vérifiées. Une fois que l’indicateur d’état MCI SKF a vérifié l’alarme, les LED rouges clignotent pendant une semaine à une fréquence spécifique en fonction du type de mesure en alarme.

Facile à régler, activer, intégrer et modifier

Une clé magnétique est livrée avec l'indicateur d'état SKF MCI pour programmer, activer et réinitialiser l'appareil. La clé permet aux utilisateurs de modifier les modes de fonctionnement, de définir des règles de base pour les vibrations et d'acquitter les alarmes. Le dessus de l'appareil dispose flash code QR indiquant un numéro de série pour permettre d’identifier la machine et de l’intégrer facilement à un programme de fiabilité pilotée par l’opérateur (ODR), de routes de maintenance ou de contrôles planifiés.

Caractéristiques

  • Adaptable selon vos exigences
  • Les mesures de la vitesse garantissent la santé globale de la machine
  • Mesure de l'accélération d'enveloppe pour détecter la dégradation des roulements
  • Les mesures de température indiquent une chaleur anormale
  • Deux modes de programmation pour la plupart des machines industrielles
  • Intelligence intégrée pour éviter les fausses alarmes

La réalité augmentée apporte une dimension supplémentaire à l'indicateur d'état SKF MCI

Cliquez sur le lien « Annonce MCI-OEM » dans la colonne droite pour voir l'indicateur d'état SKF MCI s'animer grâce à la réalité augmentée. Il suffit de télécharger la version Apple ou Android de l'application « Aurasma », de scanner le flash code QR de l'annonce avec votre dispositif intelligent, pour découvrir l'annonce complète via Aurasma et votre dispositif intelligent pour voir l'indicateur d'état SKF MCI s'animer.

Vidéos sur l'indicateur d'état des machines SKF

Présentation de l'indicateur d'état des machines SKF

Contactez-nous pour de plus amples informations

SKF logo