Module d'analyse et d'élaboration de rapport SKF version de maintenance 3 (2010-10)

Cette mise à jour doit être installée en cas de :
  • Utilisation du module d'analyse et d'élaboration de rapports SKF 1.5.2.124 ou 1.5.3.125 (version autonome)
  • Problèmes d'étiquetage des axes lors de l'utilisation de la version 3.x du logiciel de l'analyseur SKF Microlog CMXA 80
  • Fichier CCT générateur de configuration dans un système Windows 7
  • Chargement des images brading en utilisant la langue de Manager OCX

Remarque : Si vous utilisez le module d'analyse et d'élaboration de rapports SKF dans le système d'exploitation Windows 7, vous devez installer Windows Mobile Device Center 6.1.

  1. Téléchargez le fichier de mise à jour depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« Module d'analyse et d'élaboration de rapports SKF MR3 »).
  2. Un mot de passe est nécessaire pour accéder au fichier de mise à jour de maintenance. Cliquez ici pour remplir et envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Le service clients SKF vous envoie alors un mot de passe. Si vous n'avez pas reçu de mot de passe, veuillez contacter le service clients SKF à CSG-USA@skf.com.

Remarque : Votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Si votre programme de messagerie ne se charge pas correctement au moment d'envoyer le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à l'adresse CSG-USA@skf.com les informations ci-dessous pour recevoir votre mot de passe.
  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série du module d'analyse et d'élaboration de rapports SKF

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement du fichier de mise à jour, veuillez contacter le service technique SKF au 1-800-523-7524.

Instructions de téléchargement et d'installation

  1. Quittez toutes les applications du module d'analyse et d'élaboration de rapports SKF et effectuez les procédures de sauvegarde de données nécessaires.
  2. Sauvegardez le fichier de mise à jour situé dans la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« Module d'analyse et d'élaboration de rapports SKF MR3 »).
  3. Ouvrez le fichier zip, puis faites un clic droit sur le fichier et sélectionnez « Extraire ».
  4. Parcourez ou créez un dossier de destination d'emplacement « Extraire vers ».
  5. Cliquez sur le bouton Extraire et saisissez le mot de passe fourni par le service client.
  6. Le fichier téléchargé est une image ISO du DVD d'installation. Vous pouvez graver l'image ISO sur un DVD à l'aide d'un logiciel de gravure de DVD compatible avec les images ISO. Ou vous pouvez utiliser un utilitaire de disque ISO pour exécuter le fichier image ISO depuis le disque dur de votre PC.
  7. Exécutez le programme d'installation en insérant le DVD gravé ou en double-cliquant sur le fichier Autorun.exe.
  8. Suivez les indications de l'assistant d'installation pour terminer l'installation.
  9. Des instructions d'installation supplémentaires seront affichées lors de l'installation ou consultez le manuel de l'utilisateur. 
SKF logo