Mise à jour de SKF @ptitude Analyst édition 2013 (MR2B)

Mise à jour 2 de SKF @ptitude Analyst édition 2013, version 8.0 (MR2B) :
  • La version 8.0 de SKF @ptitude Analyst édition 2013 a été mise à jour en MR2B. Cette mise à jour concerne les utilisateurs qui utilisent la version 8.0 ou les utilisateurs qui ont déjà effectué la mise à jour 1 de la version 8.0 (MR1).
  • Aucune nouvelle clé de licence ne sera nécessaire pour passer de la version 8.0 ou 8.1 (MR1) à 8.1.2003.3 (MR2B).

Cette mise à jour comporte les corrections suivantes sur le logiciel :
  • Amélioration et simplification de l'installation initiale de SKF @ptitude Analyst pour les nouveaux clients
  • Améliorations et corrections sur le module d'extension Gestionnaire d'analyse et d'élaboration de rapports (ARM), inclus dans les produits CMSW 7300 et CMSW 7400. REMARQUE : Cette mise à jour ne concerne pas le Gestionnaire d'analyse et d'élaboration de rapports autonome CMSW 7311.
  • Le module d'extension Gestionnaire d'analyse et d'élaboration de rapports est maintenant compatible avec le micrologiciel de l'analyseur SKF Microlog version 4.0
  • Les POINTs copiés de POINTs avec des liens établis vers les références POINTs conditionnels, POINTs vitesse, POINTs procédé et POINT numérique permettent maintenant de créer des liens vers les POINTs source qui viennent d'être générés.
  • Les événements planifiés désignés au Service des transactions peuvent maintenant prendre en charge les e-mails.
  • Les événements planifiés de téléchargement de SKF Microlog Inspector sont maintenant complètement pris en charge.
  • Les services SKF Multilog WMx sont beaucoup plus stables.
  • Plus grande stabilité de téléchargement de l'analyseur SKF Microlog pour éviter l'expiration du délai d'attente pour téléchargement introduit par un correctif de sécurité Windows.
  • Améliorations des performances grâce à la suppression d'une grande quantité de données de mesure et de chargement pour les affichages de tendances et hiérarchiques.
  • L'état en retard de ROUTE se met maintenant correctement à jour en cas de prise en charge sur plusieurs niveaux.
  • Pour la liste complète des améliorations apportées, veuillez vous reporter au fichier lisez-moi du logiciel lors de l'installation.

Instructions de téléchargement et d'installation

Si vous utilisez SKF @ptitude Analyst édition 2013 (version 8.0) :
  1. Quittez toutes les applications de SKF Monitoring Suite et effectuez les sauvegardes de bases de données nécessaires.
  2. Cliquez ici pour télécharger le fichier de mise à jour (46 Mo) et l'enregistrer sur votre PC.
  3. Cliquez ici pour remplir et envoyer le formulaire d'informations client afin que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.
  4. Une fois que vous aurez envoyé le formulaire à partir du lien ci-dessus, double-cliquez sur le fichier téléchargé.
  5. Installez la mise à jour.


Remarque : Votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour soumettre le formulaire d'informations client. Si votre programme de messagerie ne se charge pas correctement au moment d'envoyer le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à l'adresse CSG-USA@skf.com toutes les informations ci-dessous pour que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.

  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF @ptitude Analyst Suite
SKF logo