Image DVD, mise à jour 2, SKF @ptitude Analyst 2010 (MR2)

Cette mise à jour doit être installée en cas de :
  • Utilisation de SKF @ptitude Analyst Édition 2010 (version 6.0)
  • Utilisation de SKF @ptitude Analyst Édition 2010 MR1 (version 6.2)
  • Utilisation de SKF Microlog Inspector version 1.1
  • Utilisation de SKF Multilog IMx (variantes S, T, P)
  • Utilisation de Microsoft Windows 7 Professional ou Ultimate Editions
  • Utilisation de Microsoft Windows 7 32 ou 64 bits

Remarque : Pour plus d'informations sur la compatibilité des logiciels et matériels SKF avec MS Windows 7, consultez la page Compatibilité Windows 7 et UAC . Si vous utilisez SKF Microlog GX ou AX version 3.06 (ou ultérieure), vous devez installer la version de pilote USB 1.00.8704 SKF. Le pilote peut être installé depuis le dossier TOOLS\AX dans le DVD d'installation.

Instructions de téléchargement et d'installation

SKF logo