Mise à jour 4 Édition 2010 SKF @ptitude Analyst (MR4)

Cette mise à jour doit être installée en cas de :

  • Utilisation de SKF @ptitude Analyst Édition 2010 MR1 (version 6.2.8), MR2 (version 6.3.0.1, 6.3.0.2 ou 6.3.1.0) ou MR3 (version 6.4.0.1)
  • Utilisation de SKF Multilog IMx (variantes S, T, P) avec version de logiciel 0.972

Instructions de téléchargement et d'installation

Utilisation de SKF @ptitude Analyst Édition 2010 MR1 (version 6.2) ou supérieure :
  1. Quittez toutes les applications de SKF Monitoring Suite et effectuez les sauvegardes de bases de données nécessaires.
  2. Téléchargez le fichier de mise à jour depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« SKF @ptitude Analyst Éd. 2010 MR4 »).
  3. Remplissez et soumettez le formulaire d'informations client ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.
  4. Une fois que vous avez envoyé le formulaire ci-dessous, double-cliquez sur le fichier téléchargé.
  5. Installez la mise à jour.
Mise à jour 4 Édition 2010 SKF @ptitude Analyst

SKF logo