Mise à jour 5 SKF @ptitude Analyst Version 2010 (MR5A)

Cette mise à jour doit être installée en cas de :
  • Utilisation de SKF @ptitude Analyst version 2010 MR1 (version 6.2.0.8), MR2 (version 6.3.0.1, 6.3.0.2 ou 6.3.1.0), MR3 (version 6.4.0.1), ou MR4 (version 6.4.1.1)
  • Utilisation de SKF Multilog IMx (variantes S, T, P) avec version de logiciel 0.972

La mise à jour 5 (MR5A) SKF @ptitude Analyst version 2010 (version 6.4.5) répond aux points énumérés ci-dessous :
  • Préférences globales ajoutées pour spécifier quand les événements non récupérés « BOV hors plage » et « hors seuil » doivent être mémorisés pour les points IMx
  • Trend Oil prend désormais en charge le format de fichier d'importation Analyse Trakka Lab Oil
  • L'Analyseur signalera dans le journal d'événement lorsqu'un IMx avec un micrologiciel 0.971 ou supérieur a cessé de collecter les données en raison d'une erreur de mémoire
  • L'accès à la mise à jour de micrologiciel IMx est contrôlé par le biais du droit d'accès « Modifier micrologiciel »
  • L'Analyseur peut désormais configurer un IMx pour changer l'adresse IP du PC hôte
  • La fonction CUSUM est ajoutée aux fonctions de POINT dérivé
  • Avec le micrologiciel IMx 0.972, Envelope 4 est désormais pris en charge

Instructions de téléchargement et d'installation

Utilisation de SKF @ptitude Analyst Édition 2010 MR1 (version 6.2) ou supérieure :
  1. Quittez toutes les applications de SKF Monitoring Suite et effectuez les sauvegardes de bases de données nécessaires.
  2. Téléchargez le fichier de mise à jour depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« SKF @ptitude Analyst Éd. 2010 MR5 »).
  3. Cliquez ici pour remplir et envoyer le formulaire d'informations client afin que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.
  4. Une fois que vous aurez envoyé le formulaire à partir du lien ci-dessus, double-cliquez sur le fichier téléchargé.
  5. Installez la mise à jour.


Remarque : Votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le formulaire d'informations client. Si votre programme de messagerie ne se charge pas correctement au moment d'envoyer le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à l'adresse CSG-USA@skf.com toutes les informations ci-dessous pour que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.

  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF @ptitude Analyst Suite
SKF logo