Mise à jour 1 Édition 2009-06 de SKF @ptitude Analyst OPC Client Interface (MR1)

Cette mise à jour doit être installée en cas de :
  • Utilisation de SKF @ptitude Analyst OPC Client Interface Édition 2009-06 (version 1.2.1.3)
  • Utilisation de SKF MARLIN ou SKF Microlog Inspector et transfert de données MCD via un serveur OPC 

Remarque : Pour plus d'informations sur la compatibilité des logiciels et matériels SKF avec MS Windows 7, consultez la page Compatibilité Windows 7 et UAC.

  1. Téléchargez le fichier de mise à jour depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« SKF @ptitude Analyst OPC MR1 »).
  2. Un mot de passe est nécessaire pour accéder au fichier. Cliquez ici pour remplir et envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Le service clients SKF vous envoie alors un mot de passe. Si vous n'avez pas reçu de mot de passe, veuillez contacter le service clients à l'adresse CSG-USA@skf.com.


Remarque :
Votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Si votre programme de messagerie ne se charge pas correctement au moment d'envoyer le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à l'adresse CSG-USA@skf.com les informations ci-dessous pour recevoir votre mot de passe.

  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF @ptitude Analyst Suite 

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement du fichier de mise à jour, veuillez contacter le service technique SKF au 1-800-523-7524.

Instructions de téléchargement et d'installation

  1. Quittez toutes les applications de SKF @ptitude Analyst Suite et effectuez les sauvegardes de bases de données nécessaires.
  2. Sauvegardez le fichier de mise à jour situé dans la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« SKF @ptitude Analyst OPC MR1 »).
  3. Ouvrez le fichier zip, puis faites un clic droit sur le fichier et sélectionnez « Extraire ».
  4. Parcourez ou créez un dossier de destination d'emplacement « Extraire vers ».
  5. Cliquez sur le bouton Extraire et saisissez le mot de passe fourni par le service client.
  6. Allez à l'emplacement « Extraire » et double-cliquez sur le fichier setup.exe pour lancer l'installation.
  7. Suivez les indications de l'assistant d'installation pour terminer l'installation.
  8. Des instructions d'installation supplémentaires seront affichées lors de l'installation.
SKF logo