Mise à jour 3 de l'outil d'aide à la gestion des équipements SKF

Cette mise à jour doit être installée en cas de :
  • D'une utilisation de la version 7.0.1, 7.1.0.1 oU 7.1.1.0 de l'outil d'aide à la gestion des équipements SKF
  • D'une assistance multi-utilisateurs nécessaire lors de l'accès simultané à un gestionnaire de base de données

Remarque : Vous devez télécharger le manuel d'installation du gestionnaire de base de données approprié depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« Manuel d'installation pour la base de données SQL » ou « Manuel d'installation pour la base de données Oracle »). L'installation et la configuration de la base de données Oracle nécessitent l'utilisation d'un utilitaire tiers et ne doivent donc être effectuées que par votre personnel IT/DBA.

Instructions de téléchargement et d'installation

  1. Quittez l'application Outil d'aide à la gestion des équipements et effectuez les procédures de sauvegarde de données nécessaires.
  2. Téléchargez le fichier de mise à jour depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« Outil d'aide à la gestion des équipements SKF MR3 »).
  3. Ouvrez le fichier zippé téléchargé et double-cliquez sur le fichier de mise à jour.
  4. Suivez les indications de l'assistant d'installation pour terminer l'installation.
  5. Des instructions d'installation supplémentaires seront affichées lors de l'installation.
  6. Remplissez et soumettez le formulaire d'informations client ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.


Remarque : Votre programme de courrier électronique par défaut sera utilisé pour soumettre le formulaire d'informations client. Si votre programme de messagerie ne se charge pas correctement au moment d'envoyer le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à l'adresse CSG-USA@skf.com toutes les informations ci-dessous pour que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.

  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de l'outil d'aide à la gestion des équipements SKF 

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement du fichier de mise à jour, veuillez contacter le service technique SKF au 1-800-523-7524.

SKF logo