Micrologiciel SKF MARLIN I-Pro version 4.2.2
Cette mise à jour supporte les versions micrologicielles 4.2 et ultérieures et est destinée aux modèles de matériels CMDM 6100, 6200 et 5000P.
Les clients utilisant Machine Suite, Machine Analyst et Machine Inspector, versions 3.2 et ultérieures doivent aussi installer la mise à jour version 3.2.0 de Machine Suite.
Remarque : Votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Si votre programme de messagerie ne se charge pas correctement au moment d'envoyer le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à l'adresse CSG-USA@skf.com les informations ci-dessous pour recevoir votre mot de passe.
Les clients utilisant Machine Suite, Machine Analyst et Machine Inspector, versions 3.2 et ultérieures doivent aussi installer la mise à jour version 3.2.0 de Machine Suite.
- Téléchargez le fichier du micrologiciel depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« SKF MARLIN I-Pro firmware 4.2.2 »).
-
Un mot de passe est requis pour installer cette mise à jour. Cliquez ici pour remplir et envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Le service clients SKF vous envoie alors un mot de passe. Si vous n'avez pas reçu de mot de passe, veuillez contacter le service clients SKF à CSG-USA@skf.com.
Remarque : Votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Si votre programme de messagerie ne se charge pas correctement au moment d'envoyer le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à l'adresse CSG-USA@skf.com les informations ci-dessous pour recevoir votre mot de passe.
- Nom
- Adresse électronique
- Entreprise
- Adresse
- Numéro de téléphone
- Numéro d'identification de l'unité SKF MARLIN
- Numéro de série de SKF MARLIN
Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement due la mise à jour de la version 4.2.2 de SKF MARLIN, veuillez contacter l'assistance technique SKF au 1-800-523-7524.