Mise à jour du logiciel SKF MARLIN version 4.5

Le logiciel SKF MARLIN version 4.5 est compatible avec les modèles SKF MARLIN CMDM de série 6200, 6400 et 6500. Il est également compatible avec le logiciel SKF Machine Analyst/Inspector à partir de la version 3.2 incluse. SKF @ptitude Inspector/Analyst v5.0 est requis pour la collecte de données FFT. Cette mise à jour inclut la version 6.3 du logiciel du détecteur d'état des machines sans fil (WMCD).

SKF MARLIN est disponible uniquement pour les clients ayant acheté un Plan de support produit Premier pour équipement matériel (PSP).

Nouvelles caractéristiques

  • Données spectrales FFT : SKF MARLIN v4.5, quand il est utilisé avec WMCD, permet aux clients de capturer et d'enregistrer les données spectrales FFT. Ces données FFT supplémentaires sont capturées automatiquement pendant la collecte de données normale du SKF MARLIN/WMCD. Les données FFT sont stockées dans le gestionnaire de données de SKF MARLIN et transmises automatiquement à SKF @ptitude Inspector v5.0, dans lequel les spectres FFT peuvent être extrapolés et analysés.
  • Mode de suppression des messages : (Inclus dans v4.5). Cette caractéristique peut être activée par les opérateurs détenant une autorisation Admin. Le mode de suppression de message (MSM) peut réduire considérablement la durée de collecte des données en éliminant les questions qui sont souvent répétées lors de la collecte des données.
  • Points dérivés de la gestion de l'énergie et du développement durable (ESM) : À l'aide des points dérivés ESM dans les routes d'inspection de SKF MARLIN v4.5, les clients peuvent calculer la consommation et le coût mensuels et annuels de l'air comprimé, ainsi que les pertes d'air et leurs coûts. Plus de 70 % de tous les fabricants ont un système d'air comprimé. Dans un système d'air comprimé industriel, toute fuite peut entraîner un gâchis considérable d'énergie et d'argent.
  • Personnalisation de la fenêtre de lancement : Les clients peuvent maintenant facilement ajouter le logo de leur entreprise, leur site de travail, etc. à la fenêtre de lancement de SKF MARLIN.
  • Connectivité : Connectivite entre le lecteur RFID portable de la série CMRF 6500 et SKF MARLIN de la série CMDM 6500. Connectivité également entre le thermomètre infrarouge sans fil et les séries CMDM 6200, 6400 et 6500 SKF MARLIN.

Pour de plus amples informations sur cette version, veuillez contacter votre représentant local SKF.

Pour installer le fichier du micrologiciel SKF MARLIN version 4.5 :
  1. Téléchargez le fichier du micrologiciel depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« Micrologiciel SKF MARLIN 4.5 »).
  2. Un mot de passe est requis pour installer cette mise à jour. Cliquez ici pour remplir et envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Le service clients SKF vous envoie alors un mot de passe. Si vous n'avez pas reçu de mot de passe, veuillez contacter le service clients SKF à CSG-USA@skf.com.

Remarque : Votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Si votre programme de messagerie ne se charge pas correctement au moment d'envoyer le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à l'adresse CSG-USA@skf.com les informations ci-dessous pour recevoir votre mot de passe.
  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro d'identification de l'unité SKF MARLIN
  • Numéro de série de SKF MARLIN 

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement due la mise à jour de la version 4.5 de SKF MARLIN, veuillez contacter l'assistance technique SKF au 1-800-523-7524.

SKF logo