Pilotes USB SKF Microlog

Version 1.00.24584

La section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page contient des fichiers pour les pilotes USB drivers (« Installateur de pilote USB ») ainsi que des instructions d'installation des logiciels. Les pilotes USB sont destinés aux modèles SKF Microlog suivants :
  • CMXA 45
  • CMXA 48
  • CMXA 75
  • CMXA 80

Systèmes d'exploitation Windows supportés :
  • Windows XP (32 bits)
  • Windows 7 (32 bits et 64 bits)
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Veuillez lire les instructions d'installation pour plus d'informations sur la façon d'installer ces pilotes.
SKF logo