Mise à jour version 3.06 de SKF Microlog GX-R / GX-M / GX-S

La mise à jour est compatible avec les modèles SKF Microlog suivants : CMXA 75 GX-R, CMXA 75 GX-M, CMXA 75 GX-S. Cette version résout un problème d'alimentation électrique de l'écran LCD.
  1. Téléchargez le fichier de mise à jour depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« SKF Microlog GX MR 3.06 »).
  2. Un mot de passe est requis pour installer le fichier. Cliquez ici pour remplir et envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Le service clients SKF vous envoie alors un mot de passe. Si vous n'avez pas reçu de mot de passe, veuillez contacter le service clients SKF à CSG-USA@skf.com.

Remarque : Votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Si votre programme de messagerie ne se charge pas correctement au moment d'envoyer le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à l'adresse CSG-USA@skf.com toutes les informations ci-dessous pour recevoir votre mot de passe.
  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF Microlog
  • Numéro d'identification d'unité du SKF Microlog 

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement de la mise à jour 3.06 du logiciel GX, veuillez contacter le service technique SKF au 1-800-523-7524.

La version 3.06 du micrologiciel SKF Microlog est uniquement compatible avec les modèles SKF Microlog GX CMXA 75. Avant d'installer cette nouvelle version du chargeur de système d'exploitation SKF Microlog, vous devez supprimer les versions précédentes du chargeur de système d'exploitation SKF Microlog du PC hôte. Allez dans Paramètres / Panneau de configuration / Ajouter ou supprimer des programmes. Supprimez la version précédente du chargeur de système d'exploitation SKF Microlog avant de continuer avec cette installation.

SKF logo