Mise à jour version 2.03 de SKF Microlog GX/MX Sales Demo

Les caractéristiques suivantes sont comprises dans la version 2.03 de CMXA 70 GX/MX Sales demo.
  • Auparavant, le support de carte SD était limité à 4 Go. GX v2.03 ajoute un support pour cartes SDHC jusqu'à 16 Go.
  • Le SKF Microlog effectue un redémarrage automatique en douceur lors de la première mise en marche de la journée afin de libérer de la mémoire et d'améliorer les performances.
  • Cette version inclut également des correctifs pour plusieurs problèmes connus documentés dans le document d'information aux clients fourni avec les fichiers du micrologiciel.

Pour utiliser cette mise à jour (MR) :
  1. Téléchargez le fichier de mise à jour depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« SKF Microlog GX/MX sales demo MR 2.03 »).
  2. Un mot de passe est requis pour installer le fichier. Cliquez ici pour remplir et envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Le service clients SKF vous envoie alors un mot de passe. Si vous n'avez pas reçu de mot de passe, veuillez contacter le service clients SKF à CSG-USA@skf.com.

Remarque : Votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Si votre programme de messagerie ne se charge pas correctement au moment d'envoyer le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à l'adresse CSG-USA@skf.com toutes les informations ci-dessous pour recevoir votre mot de passe.
  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF Microlog
  • Numéro d'identification d'unité du SKF Microlog

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement de la mise à jour 2.03 du logiciel GX, veuillez contacter le service technique SKF au 1-800-523-7524.

Information importante

Mise à jour du logiciel SKF Microlog GX/MX Sales Demo v 2.03 (personnel SKF uniquement) :

Pour installer tous les modules sur votre unité de démonstration de vente, appuyez sur la touche « Run GX » ou « Run MX » lorsque l'unité Sales Demo démarre pour la première fois. Vous devez le faire dans les deux secondes suivant l'affichage de l'écran de sélection du mode. Veuillez consulter le document P/N 32137900-FR (inclus avec ce fichier à télécharger) pour plus d'informations sur la façon de basculer entre les modes Sales Demo de GX et MX.

Un mot de passe est requis pour ouvrir ces fichiers. Si vous n'avez pas reçu de mot de passe, veuillez contacter le service clientèle de SKF à l'adresse CSG-USA@skf.com. Veuillez lire les instructions d'installation en premier, que vous pouvez télécharger depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne de droite de cette page (« Procédure d'installation SKF Microlog GX FW »).
SKF logo