Mise à jour version 2.03 de SKF Microlog GX-M/GX-S ATEX Zone 2

Les caractéristiques suivantes sont comprises dans la version 2.03 de CMXA 70 GX-M/GX-S. Cette mise à jour est offerte aux clients qui utilisent actuellement la version 2.02 sur leur SKF Microlog CMXA GX 70.
  • Auparavant, le support de carte SD était limité à 4 Go. GX v2.03 ajoute un support pour cartes SDHC jusqu'à 16 Go.
  • Le SKF Microlog effectue un redémarrage automatique en douceur lors de la première mise en marche de la journée afin de libérer de la mémoire et d'améliorer les performances.
  • Cette version inclut également des correctifs pour plusieurs problèmes connus documentés dans le document d'information aux clients fourni avec les fichiers du micrologiciel.

Pour utiliser cette mise à jour (MR) :
  1. Téléchargez le fichier de mise à jour depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« SKF Microlog GX ATEX Zone 2 MR 2.03 »).
  2. Un mot de passe est requis pour installer le fichier. Cliquez ici pour remplir et envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Le service clients SKF vous envoie alors un mot de passe. Si vous n'avez pas reçu de mot de passe, veuillez contacter le service clients SKF à CSG-USA@skf.com.

Remarque : Votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Si votre programme de messagerie ne se charge pas correctement au moment d'envoyer le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à l'adresse CSG-USA@skf.com toutes les informations ci-dessous pour recevoir votre mot de passe.
  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF Microlog
  • Numéro d'identification d'unité du SKF Microlog

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement de la mise à jour 2.03 du logiciel GX, veuillez contacter le service technique SKF au 1-800-523-7524.

Information importante

La mise à jour version 2.03 du micrologiciel SKF Microlog GX-M/GX-S est disponible pour les clients SKF Microlog GX 2.02 et les clients Microlog PSP actuels. Un mot de passe est requis pour installer ce fichier.
  1. La version 2.03 du micrologiciel pour SKF Microlog GX fonctionne avec SKF @ptitude Analyst version 4.0 et ultérieures et peut être utilisée avec Machine Analyst version 3.2 avec le patch MA 3.2/GX 2.0 fourni ci-dessous. Si vous utilisez une version standard de Machine Analyst 3.2, commencez par télécharger le patch depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« MA 3.2/GX 2.0 patch »).

    Avec Machine Analyst version 3.2 et ce patch, les utilisateurs ne disposent pas de toutes les nouvelles caractéristiques de GX 2.03. Les utilisateurs doivent installer ce patch de logiciel s'ils utilisent le MA 3.2. Si vous avez installé précédemment des patchs MA 3.2, vous devez installer ce nouveau patch pour utiliser le micrologiciel SKF Microlog GX 2.03.

    Remarque : Si votre société utilise une version sur mesure de Machine Analyst ou d'un autre logiciel, n'installez pas cette mise à jour du micrologiciel. Veuillez contacter le service d'assistance technique SKF avant de continuer.

  2. La version 2.03 du micrologiciel SKF Microlog GX n'est pas compatible avec Machine Analyst version 3.1 ou antérieures. Si vous utilisez MA version 3.1 ou un logiciel plus ancien, n'installez pas ce micrologiciel sur votre SKF Microlog. (Pour mettre à jour votre logiciel, veuillez contacter le service clients SKF à l'adresse CSG-USA@skf.com.)

Un mot de passe est requis pour ouvrir ces fichiers. Si vous n'avez pas reçu de mot de passe, veuillez contacter le service clientèle de SKF à l'adresse CSG-USA@skf.com. Veuillez lire les instructions d'installation en premier, que vous pouvez télécharger depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne de droite de cette page (« Procédure d'installation SKF Microlog GX FW »).

Remarque pour les clients qui utilisent Microsoft Vista :
  • Les modules Microlog GX-S (Chocs, Enregistreur) s'installent correctement avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows Vista uniquement si Microsoft Mobile Device Center version 6.1 est installé sur l'ordinateur avant l'installation des modules. Pour davantage d'informations, consultez le document « Informations sur SKF Microlog GX et Vista » dans la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page.
SKF logo