Micrologiciel SKF Microlog ATEX Zone 2 AX version 4.03

Le micrologiciel SKF Microlog ATEX Zone 2 AX v4.03 est compatible avec le CMXA 80 SKF Microlog ATEX Zone 2 AX.
  1. Cliquez ici pour télécharger les fichiers du micrologiciel. Une fois les fichiers enregistrés sur votre PC, extrayez le contenu du fichier ZIP et sélectionnez autorun.exe.
  2. Un mot de passe est requis pour installer le fichier. Cliquez ici pour télécharger, remplir et soumettre le formulaire de demande de mot de passe. Le service clients SKF vous envoie alors un mot de passe. Si vous n'avez pas reçu de mot de passe, veuillez contacter le service clients SKF à CSG-USA@skf.com.
Remarque : Si vous avez des problèmes avec la soumission du formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer un courrier électronique à CSG-USA@skf.com avec les informations ci-dessous pour recevoir le mot de passe.
  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF Microlog
  • Numéro d'identification d'unité du SKF Microlog
Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement de la version 4.03 du micrologiciel ATEX Zone 2 AX, veuillez contacter l'assistance technique SKF au 1-800-523-7524.
SKF logo