Micrologiciel SKF Microlog Inspector version 1.0

SKF Microlog Inspector est la nouvelle génération des systèmes d'inspection SKF MARLIN. Cette application micrologicielle est compatible avec les modèles de matériels actuels CMDM 6200, 6350, 6400, 6500, 5360 et 5460 de SKF MARLIN. Cette application nécessite le logiciel SKF @ptitude Inspector v6.0, version 2010. Pour des informations précises sur les exigences du système, consultez le document « Exigences du système SKF Microlog Inspector » à la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page.
  1. Téléchargez le fichier du micrologiciel depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« SKF Microlog Inspector firmware 1.0 »).
  2. Un mot de passe est requis pour installer le fichier. Cliquez ici pour remplir et soumettre le formulaire de demande de mot de passe. Le service clients SKF vous envoie alors un mot de passe. Si vous n'avez pas reçu de mot de passe, veuillez contacter le service clients SKF à CSG-USA@skf.com.

Remarque : Votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour soumettre le formulaire de demande de mot de passe. Si votre programme de messagerie ne démarre pas correctement lorsque vous soumettez le formulaire depuis le lien ci-dessus, veuillez envoyer par e-mail àCSG-USA@skf.com les informations ci-dessous pour recevoir le mot de passe.
  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF @ptitude Inspector/Analyst
  • Numéro de série de SKF MARLIN ou SKF Microlog Inspector

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement de la version 1.0 du micrologiciel SKF Microlog Inspector, veuillez contacter l'assistance technique SKF au 1-800-523-7524.

Remarque : Les clients utilisant le détecteur d'état des machines sans fil (WMCD) devront mettre à jour leur micrologiciel WMCD pour la compatibilité avec SKF Microlog Inspector. La version 6.31 du micrologiciel WMCD est comprise dans le micrologiciel WMCD SKF Microlog Inspector, mais la mise à jour n'est pas automatique. Consultez le manuel de l'utilisateur pour obtenir des instructions pour mettre à jour le micrologiciel de votre WMCD.
SKF logo