Micrologiciel SKF Microlog Inspector version 1.4.4

Le micrologiciel SKF Microlog Inspector version 1.4.4 est compatible avec les modèles de SKF MARLIN et SKF Microlog Inspector suivants : Logiciel SKF @ptitude CMDM 5360, 5460, 5660, 6400, 6500, 6600, 6710, 6720 et version 2010 6.0 ou plus récentes. L'ancien modèle CMDM 6200 SKF MARLIN n'est plus supporté avec cette version de SKF Microlog Inspector. SKF Microlog Inspector v1.4.4 ne nécessite pas de nouvelles clés de licence. Les clés de licence que vous utilisez actuellement avec SKF Microlog Inspector v1.0 seront toujours valables. Pour davantage d'informations, consultez le document « Exigences du système SKF Microlog Inspector » à la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page.
  1. Téléchargez le fichier du micrologiciel depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« SKF Microlog Inspector firmware 1.4.4 »).
  2. Un mot de passe est requis pour installer le fichier. Cliquez ici pour remplir et soumettre le formulaire de demande de mot de passe. Le service clients SKF vous envoie alors un mot de passe. Si vous n'avez pas reçu de mot de passe, veuillez contacter le service clients SKF à CSG-USA@skf.com.

Remarque : Votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour soumettre le formulaire de demande de mot de passe. Si votre programme de messagerie ne démarre pas correctement lorsque vous soumettez le formulaire depuis le lien ci-dessus, veuillez envoyer par e-mail àCSG-USA@skf.com les informations ci-dessous pour recevoir le mot de passe.
  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF @ptitude Inspector/Analyst
  • Numéro de série de SKF MARLIN ou SKF Microlog Inspector

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement de la version 1.4.4 du micrologiciel SKF Microlog Inspector, veuillez contacter l'assistance technique SKF au 1-800-523-7524.
SKF logo