Mise à jour de maintenance du micrologiciel SKF Multilog DMx 7.00, 2009-12

Le micrologiciel SKF Multilog DMx est recommandé pour les systèmes qui utilisent les deux liaisons de communication de SKF Multilog DMX avec le système d'acquisition de données en ligne SKF @ptitude Analyst 4.1.

Il est fortement recommandé, cependant, de mettre à jour le système complet SKF Multilog DMx selon SKF @ptitude version 5.0 avec SKF Multilog DMx Manager version 5.1 qui a un meilleur système global d'acquisition de données.

Le micrologiciel SKF Multilog DMx 7.00 corrige les problèmes suivants :
  • La priorité pour l'interruption de la liaison de communication 2 est améliorée et devient identique à celle utilisée pour la liaison de 1 afin d'optimiser les performances de communication. En raison d'une priorité inférieure, le traitement des données entrées pouvait être retardé avec une fin incorrecte des messages.
  • Le problème de l'échelle de forme d'ondes sur 0 qui pouvait donner lieu à des formes d'ondes vides est réglé.

Instructions de téléchargement

  1. Téléchargez le fichier du micrologiciel depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« Micrologiciel SKF Multilog DMx 7.00 »).
  2. Enregistrez le fichier dans le dossier Micrologiciel des données sources de SKF Multilog DMx (C:\SKF\DMx\Firmware).

    Remarque : Voir les préférences de SKF Multilog DMx Manager (Configuration / Préférences / onglet DMx) pour le répertoire des données de base (données sources) qui contient le dossier Micrologiciel.
  3. Cliquez ici pour remplir et soumettre le formulaire d'informations client ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.

Remarque : Votre programme de courrier électronique par défaut sera utilisé pour soumettre le formulaire d'informations client. Si votre programme de courrier électronique ne parvient pas à démarrer lorsque vous soumettez le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à CSG-USA@skf.com les informations ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.
  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF Multilog DMx

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement de la mise à jour 7.00 du micrologiciel de SKF Multilog DMx, veuillez contacter l'assistance technique SKF au 1-800-523-7524.

Instructions d'installation

Utilisez l'application SKF Multilog DMx Toolbox pour télécharger le nouveau micrologiciel sur les modules SKF Multilog DMx en utilisant l'option Télécharger de la page d'outils de téléchargement Flash.
SKF logo