Mise à jour de maintenance du micrologiciel SKF Multilog DMx 7.20, 2011-01

La version 7.20 du micrologiciel SKF Multilog DMx ajoute les nouvelles fonctionnalités au système SKF Multilog DMx.
  • Accélération enveloppant : Avec le nouveau micrologiciel 7.20, l'accélération d'enveloppe est disponible comme une propriété de mesure sélectionnable dans le système d'acquisition de données existant du SKF Multilog DMx. Le SKF Multilog DMx supporte les filtres SKF ENV1, ENV2 et ENV3.
  • Support de mesure du saut de tige : L'écart et la référence de phase (« Keyphasor ») du vilebrequin sont mesurés en même temps. Ce saut de tige déclenché n'était pas disponible sur les précédents produits SKF.
  • Contrôle de l'acquisition des données : Support pour activer ou désactiver le canal d'entrée et support multiplexage de canal basé sur une configuration unique. Le support de multiplexage permet des mesures séquentielles de charges lourdes (c.-à-d. ENV3 et les mesures d'accélération de bandes larges) à l'aide d'une définition du créneau de mesure flexible par rapport à la durée de mesure et le nombre de canaux parallèles.
    Remarque : Le mode multiplexage n'est pas conforme à la réglementation de protection API 670 et doit donc être utilisé uniquement en mode de surveillance.

Le logiciel SKF Multilog DMx 7.20 comporte les exigences suivantes pour activer les nouvelles fonctionnalités :
  • SKF Multilog DMx Manager version 5.1.1 ou supérieure
  • SKF @ptitude Analyst 5.0 ou supérieur pour supporter l'enveloppe d'accélération et les types de mesure du saut de tige

Mises à jour

Micrologiciel SKF Multilog DMx 7.20.7 - 2011-01
  • Mise à jour de maintenance des micrologiciels
  • Correction des bogues Résout le problème de défaillance potentielle directe de l'étalonnage du canal 1 d'ECP (les autres canaux ECP ne sont généralement pas affectés) suivant l'activation de la configuration du canal de SKF Multilog DMx pouvant résulter en des valeurs de mesure inattendues. (Des téléchargements directs de configuration ECP à l'aide de SKF Multilog DMx Manager ne résulteront pas en erreurs d'étalonnage.)

Micrologiciel SKF Multilog DMx 7.20.06 - 2010-01
  • Version initiale mise à jour du micrologiciel 7.20

Instructions de téléchargement

  1. Téléchargez le fichier du micrologiciel depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« Micrologiciel SKF Multilog DMx 7.20 »).
  2. Enregistrez le fichier dans le dossier Micrologiciel des données sources de SKF Multilog DMx (C:\SKF\DMx\Firmware).

    Remarque : Voir les préférences de SKF Multilog DMx Manager (Configuration / Préférences / onglet DMx) pour le répertoire des données de base (données sources) qui contient le dossier Micrologiciel.
  3. Renommez le fichier téléchargé « Micrologiciel 7.20.07.dmx ».
  4. Cliquez ici pour remplir et soumettre le formulaire d'informations client ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.

Remarque : Votre programme de courrier électronique par défaut sera utilisé pour soumettre le formulaire d'informations client. Si votre programme de courrier électronique ne parvient pas à démarrer lorsque vous soumettez le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à CSG-USA@skf.com les informations ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.
  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF Multilog DMx

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement de la mise à jour 7.20 du micrologiciel de SKF Multilog DMx, veuillez contacter l'assistance technique SKF au 1-800-523-7524.

Instructions d'installation

  • Suivez les instructions suivantes pour mettre à jour la version de micrologiciel SKF Multilog DMx 7.20.06. En cas de versions anciennes, veuillez utiliser la mise à jour SKF Multilog DMx Manager pour une première mise à jour à la version actuelle de SKF Multilog DMx Manager et la version de base du micrologiciel 7.20.06 avant de procéder à la mise à jour du micrologiciel à 7.20.07.
  • Utilisez l'application SKF Multilog DMx Toolbox pour télécharger le nouveau micrologiciel sur les modules SKF Multilog DMx en utilisant l'option Télécharger de la page d'outils de téléchargement Flash.
  • Consultez le fichier d'aide « DMx Toolbox » pour davantage d'informations sur le téléchargement du micrologiciel.
SKF logo