Téléchargements pour la série SKF Multilog DMx

Les téléchargements peuvent contenir des mises à jour du système, pour la fiabilité du système, la compatibilité des applications, etc. Veuillez contacter le service clients pour vérifier les options de mise à jour de votre produit à la version actuelle.

Fichiers de bibliothèque de linéarisation pour les séries de sonde de courant de Foucault SKF CMSS 65 et CMSS 68

Vous trouverez ci-dessous les fichiers de bibliothèque de linéarisation standards pour les séries de sonde de courant de Foucault SKF CMSS 65 et CMSS 68. Le fichier .xls est un fichier de données de bibliothèque contenant des données que vous pouvez utiliser pour créer des bibliothèques d'échelles de mesure personnalisées. Le fichier .ecp est le fichier de bibliothèque de linéarisation standard qui peut être téléchargé sur SKF Multilog DMx. Les caractéristiques principales du fichier de linéarisation standard sont incorporées dans le numéro de série de la pièce ; la clé pour déchiffrer ces informations est présentée ci-dessous. Pour des instructions sur la manière de créer des fichiers de bibliothèque de linéarisation personnalisés, consultez la Note d'application CM3156,Pilotes internes DMx du système en ligne SKF Multilog, situés dans la section des documents associés dans la colonne de droite de cette page.

Clé d'information du numéro de série de la pièce de la bibliothèque de linéarisation standard :

CMMA aa-bbm-4140-cccmil-ddddd
  • CMMA = Acronyme de la ligne de produit
  • aa = Compatibilité de série de sonde de courant de Foucault, par ex. « 65 » pour la série CMMS65
  • bbm = Longueur totale de câble de système de sonde prise en charge (intégrale + rallonge), unité d'ingénierie ; mètre, par ex., « 10m » pour une longueur de système de sonde de 10 mètre
  • 4140 = Désignation du matériau cible utilisé pour créer la bibliothèque ; acier 4140
  • cccmil = Plage de mesure prise en charge, unité d'ingénierie ; mil (1/1000 pouce), par ex., « 80mil » pour plage de mesure de 80 ml
  • ddddd = Identificateur de bibliothèque unique, s'affichera dans DMx Toolbox lorsque la bibliothèque est téléchargée et associée à un canal ; le dernier chiffre représente le numéro de canal DMx (1-4) à laquelle la bibliothèque doit être associée

Linearization library file
.xls file
.ecp file
CMMA 65-5m-4140-80mil-5001Download now
Download now
CMMA 65-5m-4140-80mil-5002Download nowDownload now
CMMA 65-5m-4140-80mil-5003Acheter maintenantAcheter maintenant
CMMA 65-5m-4140-80mil-5004Acheter maintenantAcheter maintenant
CMMA 65-10m-4140-80mil-6001Acheter maintenantAcheter maintenant
CMMA 65-10m-4140-80mil-6002Acheter maintenantAcheter maintenant
CMMA 65-10m-4140-80mil-6003Acheter maintenantAcheter maintenant
CMMA 65-10m-4140-80mil-6004Acheter maintenantAcheter maintenant
CMMA 68-5m-4140-90mil-9001Acheter maintenantAcheter maintenant
CMMA 68-5m-4140-90mil-9002Acheter maintenantAcheter maintenant
CMMA 68-5m-4140-90mil-9003Acheter maintenantAcheter maintenant
CMMA 68-5m-4140-90mil-9004Acheter maintenantAcheter maintenant
CMMA 68-10m-4140-90mil-10001Acheter maintenantAcheter maintenant
CMMA 68-10m-4140-90mil-10002Acheter maintenantAcheter maintenant
CMMA 68-10m-4140-90mil-10003Acheter maintenantAcheter maintenant
CMMA 68-10m-4140-90mil-10004Acheter maintenantAcheter maintenant

Logiciel SKF Multilog DMx Manager

Titre/Description
Date
Version
Télécharger
Mise à jour de SKF Multilog DMx Manager 2010-12
27-jan-2011
5.1.3.154
Télécharger maintenant

Les versions de mise à jour de maintenance de SKF Multilog DMx Manager incluent :
  • SKF DMx Manager - 5.1.3.154 (mise à jour)
  • Micrologiciel SKF DMx - 7.20.06
  • SKF Multilog DMx Manager Tools - 5.0.1.43
  • SKF Multilog DMx Modbus Demo - 1.3.0.2
  • SKF Multilog DMx Default Database Creator - 5.0.1.40
  • SKF Multilog DMx Toolbox - 3.1.2.43 (mise à jour)

Micrologiciel SKF Multilog DMx

Titre/Description
Date
Version
Télécharger
Mise à jour de maintenance du micrologiciel SKF Multilog DMx, 2011-01
23-fév-2011
7.20.07
Télécharger maintenant
Mise à jour de maintenance du micrologiciel SKF Multilog DMx, 2009-12
04-déc-2009
7.00.40
Télécharger maintenant

SKF logo