Micrologiciel SKF Multilog IMx version 0.972

La version 0.972 du micrologiciel SKF Multilog IMx ajoute les nouvelles fonctionnalités suivantes au système SKF Multilog IMx.
  • Permet la mesure de filtre 4 (5 à 40 kHz) (gE) de SKF enveloppe d'accélération sur tous les types de SKF Multilog IMx

Le logiciel SKF Multilog IMx 0.972 comporte les exigences suivantes pour activer les nouvelles fonctionnalités :
  • SKF @ptitude Analyst Édition 2010 MR4 (version 6.4.1.1) ou supérieure
  • SKF @ptitude Observer version 8.5.4 ou supérieure

Instructions de téléchargement

  1. Téléchargez le fichier du micrologiciel depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« Micrologiciel 0.972 de SKF Multilog IMx ») sur le bureau de votre PC ou dans le dossier Temp.
  2. Décompressez ou extrayez le fichier IMx-0.972.pkg depuis le fichier téléchargé.
  3. Remplissez et soumettez le formulaire d'informations client ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.

Remarque : Votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le formulaire d'informations client. Si votre programme de messagerie ne se charge pas correctement au moment d'envoyer le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à l'adresse CSG-USA@skf.com toutes les informations ci-dessous pour que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.
  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF Multilog IMx 

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement de la version 0.972 du micrologiciel SKF Multilog IMx, veuillez contacter l'assistance technique SKF au 1-800-523-7524.


Instructions d'installation pour SKF @ptitude Analyst :
  • Lancez SKF @ptitude Analyst et importez le fichier IMx-0.972.pkg en cliquant sur les éléments de menu Fichier > Importer > Micrologiciel.
  • Dans la fenêtre de dialogue du Gestionnaire de micrologiciel, cliquez sur Parcourir, localisez le fichier IMx-0.972.pkg et cliquez sur Ouvrir. Remplacez le fichier du micrologiciel existant en cliquant sur Oui lorsque vous y êtes invité.
  • Effectuez un redémarrage de service de SKF Multilog IMx et un téléchargement de configuration POINT.

Instructions d'installation pour SKF @ptitude Observer :

  • Lancez SKF @ptitude Observer et importez le fichier IMx-0.972.pkg en cliquant sur les éléments de menu Aide > Nouveau.
SKF logo