Micrologiciel SKF Multilog IMx version 2.0

Le micrologiciel SKF Multilog IMx version 2.0 supporte de nouvelles fonctions dans SKF @ptitude Analyst et permet des vitesses plus élevées grâce à l'optimisation de l'enveloppe d'accélération SKF / DPE. Le micrologiciel est disponible pour SKF Multilog IMx-C, IMx-P, IMx-S et IMx-T. Ses caractéristiques incluent :
  • Suivi des ordres avec enveloppe d'accélération SKF
  • Suivi des ordres sans enveloppe jusqu'à 5 Hz Fmax (auparavant 25 Hz)
  • Suivi des ordres des points non DPE jusqu'à 1 cpm
  • Délai d'attente pour l'impulsion de vitesse maximale augmenté à 60 secondes (auparavant 30 secondes)
  • Fmax pour points non DPE sélectionnable entre 5 et 40 000 Hz
  • Optimisation de la vitesse des bandes d'enveloppe d'accélération 1 à 4 et DPE, une amélioration importante lors de l'utilisation de longs signaux temporels avec un filtre 3 ou 4
  • Limitation des canaux simultanés uniquement pour DPE avec suivi des ordres
  • Support de la tendance BOV de SKF @ptitude Analyst
  • Support de l'inversion du sens de la sonde
  • Meilleure communication Ethernet par filtrage multicast
  • Des diodes d'indication du niveau de charge de la batterie seront disponibles sur SKF Multilog IMx-P à partir du numéro de série 2003-001048

Les versions de logiciel minimum pour configurer ces nouvelles fonctions sont :
  • SKF @ptitude Analyst édition 2013 (version 8.0) ou supérieure
  • SKF @ptitude Observer version 9.0.6 ou supérieure 
 
Le micrologiciel est rétrocompatible avec :
  • SKF @ptitude Observer version 7.0
  • SKF @ptitude Analyst édition 2013 (version 8.0)
 
De nouvelles fonctions ne requérant pas de configuration seront activées lors de l'exécution de logiciels plus anciens.

Instructions de téléchargement

  1. Téléchargez le fichier du micrologiciel depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« Micrologiciel 2.0 de SKF Multilog IMx ») sur le bureau de votre PC ou dans le dossier Temp.
  2. Décompressez ou extrayez le fichier IMx-2.0.pkg depuis le fichier téléchargé.
  3. Remplissez et soumettez le formulaire d'informations client ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.

Remarque : Votre programme de courrier électronique par défaut sera utilisé pour soumettre le formulaire d'informations client. Si votre programme de messagerie ne se charge pas correctement au moment d'envoyer le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à l'adresse CSG-USA@skf.com toutes les informations ci-dessous pour que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.
  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF Multilog IMx 

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement de la version 2.0 du micrologiciel SKF Multilog IMx, veuillez contacter l'assistance technique SKF au 1-800-523-7524.


Instructions d'installation pour SKF @ptitude Analyst :
  • Lancez SKF @ptitude Analyst et importez le fichier IMx-2.0.pkg en cliquant sur les éléments de menu Fichier > Importer > Micrologiciel.
  • Dans la fenêtre de dialogue du Gestionnaire de micrologiciel, cliquez sur Parcourir, localisez le fichier IMx-2.0.pkg et cliquez sur Ouvrir. Remplacez le fichier du micrologiciel existant en cliquant sur Oui lorsque vous y êtes invité.
  • Effectuez un redémarrage de service de SKF Multilog IMx et un téléchargement de configuration POINT.

Instructions d'installation pour SKF @ptitude Observer :

  • Lancez SKF @ptitude Observer et importez le fichier IMx-2.0.pkg en cliquant sur les éléments de menu Aide > Nouveau.
SKF logo