Installation et mise à jour de SKF @ptitude Analyst

La matrice d'installation et de mise à jour de SKF @ptitude Analyst ci-dessous présente les étapes spécifiques que vous devrez effectuer en fonction de votre situation. Examinez cette matrice et procédez tel que décrit pour votre type d'installation.

Installation and upgrade steps
First time installation
Application upgrade (par ex. de @A 6.0 à @A 7.0)Maintenance release (installée à partir d'un fichier téléchargé)
Désinstaller l'application (mais pas les bases de données)
X

Exécuter les prérequis
X
X

Installer le gestionnaire de base de données
X


Installer l'application
X
X
X - Exécuter le fichier téléchargé
À partir de l'outil Configuration, faire l'acquisition de la base de données Demo, indiquer la type de base de données et connecter la base de données à SKF @ptitude AnalystX


À partir de l'outil Configuration, mettre à jour la base de donnéesX
X
X

Consultez le manuel d'installation de SKF @ptitude Analyst pour des instructions d'installation détaillées.

SKF logo