Compatibilité Windows 7 et UAC (contrôle de compte d'utilisateur)

Compatibilité Windows 7 UAC (contrôle de compte d'utilisateur) et Windows 7 64 bits

Certaines applications et extensions de SKF @ptitude Analyst et certains dispositifs d'acquisition de données (DAD) SKF qui communiquent avec SKF @ptitude Analyst présentent des restrictions au niveau de Windows 7 UAC et/ou de Windows 7 64 bits. Les tableaux suivants spécifient ces restrictions.

SKF @ptitude Analyst 2010 MR1 et MR2

(Modules centraux1 et compléments2)
Application/Utilitaire
Windows 7
32-bits

Windows 7
64-bits

Y compris les utilitaires suivants :
  • Service de transaction5
  • Service SKF Multilog IMx5
  • Service SKF Microlog5
  • Gestionnaire de clés de licence (requiert le niveau d'administrateur système)
  • ConfigTool (requiert le niveau d'administrateur système)5
  • Configuration série SKF Multilog IMx
  • SKF @ptitude Analyst Monitor5
  • Installateurs pour toutes les applications (requiert le niveau d'administrateur système)
Oui
Oui

Applications de support

Application/Utilitaire
Windows 7
32-bits

Windows 7
64-bits

SKF @ptitude Decision Support version 3.x [CMSW 7450] (extensions + utilitaires)Oui3Non4
SKF @ptitude Analyst HMI version 1.x [CMSW 7203]Non
Non
SKF Machine Analyst Remote Access version 1.x [CMSW 5830]Oui
Oui
SKF @ptitude Analyst Thin Client Transfer 2010 [CMSW 7320 et CMSW 7321]Oui
Oui

Interfaces et divers

Application/Utilitaire
Windows 7
32-bits

Windows 7
64-bits

Interface 7.1 et SAP 4.7 pour SKF @ptitude Decision Support et modules centraux1Oui3Non4
SKF @ptitude Analyst OPC Client version x.x [CMSW 7473]Oui3Non4
SKF @ptitude Software Developers Kit version x.x (@SDK)Oui
Oui
SKF Multilog WMx Database Builder version x.x (*référence : tableau des dispositifs d'acquisition de données)Oui3Non
SoundByteOui3Oui
PRISM4 ConversionOui3Non
Ivy, CMU ConfiguratorOui3Non
DMx ManagerOui3Non

Remarque 1 : Modules centraux = SKF @ptitude Inspector [CMSW 7200], SKF @ptitude Analyst pour analyseur SKF Microlog [CMSW 7300] et SKF @ptitude Analyst [CMSW 7400]. Les clients Oracle 32-bits sont exigés pour les installations client/serveur.

Remarque 2 : Extensions = Trend Oil [CMSW 7308] et Work Notification [CMSW 7302]

Remarque 3 : Le niveau UAC doit être réglé sur « bas ».

Remarque 4 : Assistance prévue pour la version ultérieure.

Remarque 5 : Si vous utilisez Oracle pour votre base de données, alors un Oracle 32-bits ou Oracle 32-bits Client est nécessaire lors de l'installation de ces utilitaires sur le même serveur ou PC client.


SKF Multilogs

Dispositifs d'acquisition de données (DAD)
Version de micrologiciel minimum
Windows 7
64-bits

Commentaire
SKF Multilog DMx
7.2
Non

SKF Multilog IMx
0.966
Oui
Types d'unité : -S, -M,
-T, -P
SKF Multilog WMx
1.1.1.18
Oui
(*) Utilisant Database Builder

SKF Micrologs

Dispositifs d'acquisition de données (DAD)
Version de micrologiciel minimum
Windows 7
64-bits

Commentaire
SKF Microlog Analyzer GX
[CMXA 70]
2.0.2
Oui

SKF Microlog Analyzer GX
[CMXA 75]
3.0.6
Oui
Requiert un pilote 64 bits
SKF Microlog Analyzer AX
[CMXA 80]
3.0.6
Oui
Requiert un pilote 64 bits
SKF Microlog Analyzer
[CMXA 51-IS]
1.0.3
Oui
Requiert un pilote 64 bits et un câble USB à série de tierce partie
Analyseur SKF Microlog [CMVA 65]3.81
Oui
Requiert un pilote 64 bits et un câble USB à série de tierce partie

SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN

Dispositifs d'acquisition de données (DAD)
Version de micrologiciel minimum
Windows 7
64-bits

Commentaire
SKF Microlog Inspector
[CMDM 6600]
1.0
Oui
Fonctionnant sous Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 5460] Bartec4.23
Oui
Fonctionnant sous Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6200] Intermec 7404.5
Oui
Fonctionnant sous Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6400] Intermec 7414.5
Oui
Fonctionnant sous Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6500] CN3C4.5
Oui
Fonctionnant sous Windows Mobile 2005

Systèmes en ligne existants

Dispositifs d'acquisition de données (DAD)
Version de micrologiciel minimum
Windows 7
64-bits

Commentaire
SKF Multilog W/VT

Non

SKF Multilog LMU

Non

SKF Multilog CMU et TMU
5.2.0.1
Oui
Recommandé d'utiliser sous Windows XP ou Windows 7 32 bits3

SKF logo