Surveillance dynamique des moteurs/Introduction à la surveillance des moteurs CC, niveau I

Description de la formation

S'appuyant sur les concepts appris lors de la formation d'introduction, cette formation de niveau I examinera en profondeur la théorie et les concepts techniques liés à la surveillance dynamique des moteurs et au diagnostic. À la fin de la formation, les participants auront acquis des connaissances pratiques approfondies sur les méthodes de surveillance dynamique des moteurs et seront capables de collecter des données de qualité et d'analyser la plupart des modes de défaillances des moteurs à l'aide du matériel Explorer. Le dernier jour et demi sera consacré à une utilisation pratique d'Explorer en environnement de laboratoire. Un examen pratique et écrit final est requis pour la certification. Le prix du séminaire inclut le manuel, l'hébergement et la plupart des repas.

Objectifs de la formation

  • Développer une compréhension générale de la théorie des moteurs CA en ce qui concerne l'exploitation en ligne
  • Développer une compréhension approfondie des capacités et des limites associées à la surveillance dynamique du moteur
  • Acquérir une compréhension générale de tous les paramètres contrôlés par l'Explorer et la pertinence de ces paramètres par rapport aux défauts spécifiques
  • Développer une connaissance de travail approfondie de l'Explorer en ce qui concerne le fonctionnement sur le terrain et les fonctionnalités du logiciel

Sujets traités

Théorie de la surveillance des moteurs dynamiques
  • Paramètres d'état de puissance
  • État/performances des moteurs
  • Développement du rendement énergétique
  • Développement de la charge du moteur
  • Développement d'une forme d'onde de couple

Formation logicielle

  • Création et gestion des bases de données
  • Création et modification des modèles de test électriques
  • Configuration d'acquisition de test
  • Collecte de données
  • Analyse et interprétation des données de base

Introduction à l'analyse CC en ligne

  • Théorie et concepts basiques des moteurs CC
  • Connexions correctes
  • Fonctionnalité du logiciel
  • Analyse basique CC

Durée de la formation

  • 4 jours $2 195,00 (y compris la plupart des repas et l'hébergement)
SKF logo