Formations de mise à l'essai des moteurs électriques

La formation SKF aide les utilisateurs d'équipements SKF à optimiser l'efficacité de leurs programmes de maintenance prédictive et de la réparation et reconstruction des moteurs afin de profiter d'une meilleure rentabilité.

Un fonctionnement optimal de l'installation et une bonne précision de reconstruction sont deux des objectifs les plus couramment cités par le personnel des ateliers de mécanique et de maintenance. Les cours de formation aux technologies et de théorie basique des moteurs proposés par SKF offrent plus que les programmes de formation traditionnels sur les équipements. Ils permettent aux professionnels des ateliers de mécanique et de maintenance d'utiliser des programmes pour moteurs électriques d'une manière qui optimise les activités de l'installation et de l'atelier. Ces programmes mettent l'accent sur une connaissance générale de la théorie des moteurs couplée à des connaissances opérationnelles de base et avancée de l'équipement d'essai. Après le cours, les utilisateurs des équipements de mise à l'essai des moteurs électriques SKF seront en mesure de :
  • Dynamiser la productivité
    Apprenez les techniques d'essai qui assurent la fiabilité du moteur, en augmentant l'efficacité de l'installation ou en diminuant les activités liées à la garantie de l'atelier de mécanique et de maintenance.
  • Prendre des décisions éclairées
    Apprenez comment acquérir les données qui deviennent la base de la gestion de la maintenance basée sur les faits.
  • Acquérir une meilleure maîtrise de la recherche de pannes
    Une bonne compréhension de la théorie de base des moteurs et des raisons pour lesquelles les moteurs tombent en panne augmente la capacité des professionnels de la maintenance à trouver rapidement les problèmes et à renvoyer l'équipement rotatif en réparation.
  • Prolonger les intervalles de maintenance grâce à de meilleures connaissances
    La connaissance des conditions du moteur à l'échelle de l'installation permet aux professionnels de la maintenance de programmer les intervalles de maintenance en fonction des listes de surveillance des processus.
  • Éviter les arrêts machines coûteux
    Les défaillances de moteurs coûtent d'énormes sommes d'argent aux industries chaque année. Apprenez les techniques et obtenez des informations précieuses pour détecter les problèmes de moteur avant la panne, évitant ainsi les temps d'arrêt coûteux.
  • Améliorer l'efficacité des équipements critiques
    Les entreprises possèdent des équipements critiques pour leurs processus uniques. Garantir la fiabilité de ces machines est essentiel à la rentabilité de l'usine. Obtenez les connaissances nécessaires pour comprendre l'état des équipements critiques.
Options de formation
L'équipe de formation/séminaire de Fort Collins, Colorado, États-Unis, peut mettre au point avec vous un programme de formation qui vous convient. Des cours d'introduction aux cours de perfectionnement, SKF peut développer une solution qui vous convient.

Nous proposons de nombreuses formations de mise à l'essai des moteurs électriques à différents endroits - sur notre site, à différents endroits du pays ou sur place dans votre usine.

SKF USA-Fort Collins Training Facility
SKF propose des cours classiques en salle de classe aux États-Unis à Fort Collins dans le Colorado à intervalles réguliers toute l'année. Les cours à Fort Collins comprennent tout le matériel nécessaire aux cours, la plupart des repas et l'hébergement pour la durée du cours.

Formations régionales
SKF propose une version condensée de ses formations au niveau régional dans tout le pays à différents endroits et différentes périodes. Si aucun cours n'est programmé dans votre région ou si vous avez plusieurs usines dans une certaine région, nous pouvons généralement organiser un cours régional dans un site SKF de votre région.

Formations sur site
Toutes les formations peuvent être tenues sur votre site selon un emploi du temps mis au point ensemble. La formation sur site apporte l'expertise des instructeurs et tous les matériaux dans votre usine pour vous permettre de découvrir les applications directement sur votre équipement.
Programme des formations 2014 pour les tests moteur
WI261 Introduction à la surveillance, la mise à l'essai et l'analyse statique et dynamique des moteurs
1-4 avril 2014

WI262 Mise à l'essai statique des moteurs Niveau I
18-21 mars 2014
14-17 octobre 2014

WI236 Surveillance dynamique des moteurs Niveau I
18-21 février 2014
8-11 juillet 2014

WI264 Surveillance dynamique des moteurs Niveau II
Prérequis : Surveillance dynamique des moteurs Niveau I
6-9 mai 2014
23-26 septembre 2014

WI265 Surveillance dynamique des moteurs - Analyse avancée des données
Prérequis : Surveillance dynamique des moteurs Niveaux I & II
11-14 novembre 2014

Conférence annuelle "SKF Electric Motor Test Equipment"
25-28 août 2014*

*Les dates sont susceptibles de changer
SKF logo