Introduction à la mise à l'essai statique et à la surveillance dynamique des moteurs

Description de la formation

Cette formation d'introduction permettra aux participants d'obtenir des informations sur les deux technologies en même temps. La plus grande partie de la première journée sera consacrée à des sujets de base sur la théorie et la construction des moteurs CA. Le reste du premier jour et la moitié du deuxième jour couvriront les concepts et théories de la surveillance dynamique des moteurs avec une démonstration pratique. La troisième journée portera sur la théorie technique de la mise à l'essai statique des moteurs et se terminera par une démonstration pratique.

À la fin de la formation, les participants auront acquis des connaissances pratiques sur les méthodes de tests statiques et dynamiques des moteurs et seront capables de collecter des données de qualité et d'identifier des défauts basiques des moteurs. Le prix du séminaire inclut le manuel, l'hébergement et la plupart des repas.

Objectifs de la formation

  • Développer une compréhension générale de la théorie et de la construction des moteurs CA
  • Développer une compréhension générale des tests statiques des moteurs et de la surveillance dynamique des moteurs
  • Comprendre quelles sont les normes applicables aux tests des moteurs électriques
  • Acquérir une connaissance générale de travail sur l'instrumentation des tests statiques des moteurs et la surveillance dynamique des moteurs

Sujets traités

Théorie basique des moteurs CA
  • Théorie basique électromagnétique
  • Construction basique des moteurs CA
  • Différents types de moteurs

Introduction à la théorie statique des moteurs

  • Systèmes d'isolation
  • Mécanismes de défaillance
  • Méthodes d'essai et critères de réussite/d'échec
  • Tensions d'essai recommandées
  • Présentation des séquences de test

Introduction à la surveillance dynamique des moteurs

  • Présentation générale des systèmes de machines
  • Connecter correctement Explorer
  • Obtenir des données de qualité
  • Évaluation de la charge, du moteur, de la puissance
  • Divers outils pour Explorer

Durée de la formation

  • 4 jours $2 195,00 (y compris la plupart des repas et l'hébergement)
SKF logo