Formation sur les moteurs (sur site) - théorie de la mise à l'essai, utilisation des équipements et diagnostic

Description de la formation

Ce séminaire sur site permet des instructions sur mesure en fonction des besoins de formation spécifique de votre entreprise. Le séminaire peut être un mélange d'instructions et démonstrations présentées en salle de classe, d'instructions pratiques et de tests sur le terrain. Grâce à une consultation, nous pouvons adapter la formation pour répondre aux besoins spécifiques et au niveau de connaissance.

En général, nos séminaires sur site comprennent 4-6 heures d'instructions présentées en salle de classe et 2-4 heures de formation sur le terrain/en atelier. Le temps consacré à l'enseignement pratique peut varier en fonction du nombre de participants. Vous devrez fournir du matériel, y compris : projecteur LCD, tableau blanc/tableau de conférence, petit moteur triphasé, induit et/ou moteur CC et une liste imprimée de tous les participants. L'instructeur apportera un testeur si vous ne pouvez pas en mettre un à disposition pendant la formation. L'utilisation de votre équipement de test est fortement recommandée.

Sujets traités

Mise à l'essai des moteurs hors ligne :
  • Théorie des tests d'isolation
  • Mécanismes des défaillances de l'isolation
  • Normes des méthodes d'essai (ANSI/IEEE/NEMA/EASA/IEC)
  • Procédures et critères d'essai
  • Création de base de données et gestion des données
  • Évaluation et analyse des données
  • Intégration dans les programmes de maintenance

Mise à l'essai des moteurs en ligne :
  • Théorie de fonctionnement des moteurs
  • Procédures et critères d'essai
  • Paramètres d'essai (qualité de la puissance, moteur, charge)
  • Évaluation du rendement du moteur
  • Création de base de données et gestion des données
  • Acquisition de données
  • Évaluation et analyse des données
  • Intégration dans les programmes de maintenance existants
SKF logo