Mise à l'essai statique des moteurs/Introduction à la mise à l'essai des moteurs CC, niveau I

Description de la formation

S'appuyant sur les concepts appris lors de la formation d'introduction, cette formation de niveau I examinera en profondeur la théorie et les concepts techniques liés à la mise à l'essai de l'isolement électrique. Chaque méthode de test statique sera traitée en détail, ce qui permettra au participant d'analyser les résultats de modes de défaillance complexes. Le fonctionnement de différents testeurs hors ligne et les logiciels complémentaires seront traités en détail. Seront également traitées différentes méthodes pour réduire les arrêts machines coûteux, réaliser des recherches de panne avancées et contrôler la qualité des moteurs grâce à l'intégration de tests statiques. La formation se terminera par des tests pratiques en fonction des besoins des participants. À la fin de la formation, les participants auront acquis des connaissances pratiques approfondies sur les méthodes de mise à l'essai statique des moteurs et seront capables de collecter des données de qualité et d'analyser des modes complexes de défaillance des moteurs. Un examen pratique et écrit final est requis pour la certification. Le prix du séminaire inclut le manuel, l'hébergement et la plupart des repas.

Objectifs de la formation

  • Développer une compréhension approfondie des testeurs statiques et de toutes les interfaces logicielles applicables au produit
  • Développer une compréhension des applications des essais de moteurs
  • Développer une compréhension approfondie de la théorie de l'isolation électrique en ce qui concerne les essais des moteurs haute tension
  • Développer une familiarité avec le fonctionnement sur le terrain de l'instrumentation et de ses logiciels

Sujets traités

Théorie de la mise à l'essai statique des moteurs haute tension
  • Systèmes d'inspection
  • Modes et mécanismes de défaillance
  • Méthodes d'essai
  • Normes d'essai ANSI/IEEE/EASA/NEMA
  • Séquences/tensions d'essai recommandées
  • Analyse des résultats

Formation KF

  • Création de bases de données, identification des tests et des moteurs
  • Paramètres de collecte des données
  • Établissement et compréhension des critères de réussite/d'échec
  • Interprétation des données

Mise à l'essai des moteurs non triphasés

  • Mise à l'essai des moteurs CC
  • Mise à l'essai des moteurs synchrones
  • Moteurs à rotor bobiné
  • Équipement non tournant

Durée de la formation

  • 4 jours $2 195,00 (y compris la plupart des repas et l'hébergement)
SKF logo