Ateliers régionaux sur la maintenance prédictive

Description de la formation

SKF vous invite à participer à ses ateliers régionaux. Ces ateliers condensés d'une journée se concentrent sur les instruments dynamiques et statiques. L'enseignement permettra au participant d'acquérir une bonne compréhension de l'influence de ces deux technologies sur la maintenance prédictive. Les formations ont été conçues pour fournir un mélange efficace de théorie technique sur les moteurs et d'activités pratiques. Apprenez les logiciels et matériels techniques dont vos mécanismes de réparation des moteurs et de maintenance prédictive pourront tirer profit.

Objectifs de la formation

Cette formation est destinée à améliorer la fiabilité et l'efficacité des activités de maintenance de l'installation. Les participants découvriront les avantages considérables de la surveillance des moteurs électriques pour minimiser les problèmes de processus et comprendront l'efficacité de la mise à l'essai statique. Les participants pourront également obtenir une meilleure compréhension des avantages de la réduction des coûts permises par ces instruments sur la réduction des temps d'arrêt imprévus.

Sujets traités

  • Théorie des moteurs statiques
  • Méthodes d'essai
  • Modes de défaillance
  • Systèmes d'isolation
  • Tests recommandés et exigences de tension
  • Théorie des moteurs dynamiques
  • Condition de puissance
  • Performances des moteurs
  • État du moteur
  • Évaluation énergétique
  • Charge du moteur

Analyse et interprétation efficaces des données

Apprenez à utiliser la plus récente version du logiciel pour analyser les données recueillies sur les moteurs électriques.

Inscription

L'emplacement de ces cours régionaux d'une journée varie d'une année à l'autre.

Pour vous inscrire, contactez Jenny Ray au (970) 282-1200 ou 1-800-752-8272.
SKF logo