Kit de surveillance de l'énergie - CMAK 450-ML

Kit de surveillance de l'énergie, CMAK 450-ML
Le kit de surveillance de l'énergie CMAK 450-ML rassemble dans une seule mallette de transport pratique toutes les technologies de mesure et de maintenance de base nécessaires pour mesurer l'efficacité des systèmes à air comprimé.

Le kit inclut :
  • Détecteur d'état MCA SKF avec chargeur et étui de ceinture (CMAS 100-SL)
  • Kit de capteur externe SKF pour le détecteur d'état MCA SKF (CMAC 105)
  • Thermomètre infrarouge (CMAC 3000-SL)
  • Sonde à ultrasons Inspector 400 avec casque léger, sonde de focalisation, module stéthoscope et rallonges (CMIN 400-K)
  • Pince ampèremétrique Hioki (CPT 3169-20), avec jeu de cordons de tension, étiquette de cordon d'entrée et cordon d'alimentation
  • Deux pinces ampèremétriques Hioki (CPT 9661), 500 A CA
  • Robuste mallette de transport en aluminium anodisé, pour usage industriel et général, 660 x 330 x 178 mm (26 x 13 x 7 in.) 

Consultez le catalogue des principaux outils de maintenance conditionnelle pour en savoir plus sur le kit de surveillance de l'énergie.
SKF logo