Cartes de sensibilisation à l'énergie et au développement durable dans l'usine

Pour maintenir les questions d'énergie et de développement durable bien présents dans les esprits

Cartes de sensibilisation dans l'usine
Les programmes de rendement énergétique démarrent souvent avec de très bonnes intentions mais perdent rapidement de leur intérêt lorsque le personnel directement concerné ne dispose pas de ressources adéquates ou d'informations de base pour garder ces problèmes à l'esprit.

Les Cartes de sensibilisation à l'énergie et au développement durable dans l'usine donnent aux responsables de première ligne l'opportunité et les outils nécessaires pour entraîner leurs équipes dans une discussion au sujet de l'énergie et du développement durable de sorte à encourager le retour d'informations et à faire naître des idées sur les manières d'économiser l'énergie à chaque fois qu'ils se réunissent.

De la même manière que de nombreuses sociétés débutent chaque réunion par une discussion sur la sécurité, les Cartes de sensibilisation à l'énergie et au développement durable dans l'usine permettent d'avoir une « minute énergie » à chaque réunion.

Les cartes présentent des sujets spécifiques à l'énergie et au développement durable dans des termes simples qui rendent les problèmes compréhensibles et abordables pour le personnel d'exploitation. Elles ne sont pas prévues pour un programme de formation complet, mais plutôt pour rappeler régulièrement aux employés l'existence des problèmes d'énergie et de développement durable.

Pour vous aider à faire des économies !

Le Département de l'énergie des États-Unis suggère qu'un programme de sensibilisation complet peut permettre de réduire la consommation énergétique de 5 % sans investissements conséquents en capitaux. Les Cartes de sensibilisation à l'énergie et au développement durable dans l'usine peuvent constituer une partie de votre propre programme de sensibilisation.
SKF logo