Systèmes d'inspection

Technologie conçue pour automatiser les inspections

SKF Microlog Inspector est un puissant système utilisé pour enregistrer les données d'inspection. Les opérateurs utilisent ce système en remplacement de rapports d'inspection oraux ou écrits pour consigner leurs observations avec des informations précises et cohérentes permettant la prise des mesures adéquates.

SKF Microlog Inspector est idéale pour :
  • Efficacité opérationnelle
  • Inspections des processus et de la qualité
  • Inspection de conformité environnementale, de sécurité et réglementaire
  • Inspections de maintenance prédictive et préventive
  • Entretien de base des équipements

SKF Microlog Inspector permet aux utilisateurs de collecter, stocker et analyser facilement et rapidement des données relatives aux vibrations, processus et inspections. Les écrans intuitifs présentent une description claire des problèmes et définissent et classent les corrections en fonction de paramètres préréglés. Une simple pression sur un bouton suffit pour obtenir des instructions permettant à l'utilisateur de déterminer la réaction la plus appropriée aux changements de comportement des machines.

SKF Microlog Inspector et accessoires

SKF logo