Système SKF Microlog Inspector

SKF Microlog Inspector

SKF Microlog Inspector
SKF Microlog Inspector
L'application SKF Microlog Inspector est le système le plus récent et le plus avancé développé par SKF pour l'enregistrement des données d'inspection. Les opérateurs utilisaient auparavant le système SKF MARLIN en remplacement de rapports d'inspection oraux ou écrits pour consigner leurs observations avec des informations précises et cohérentes permettant la prise des mesures adéquates. SKF Microlog Inspector représente un nouveau développement du processus d'inspection.

SKF Microlog Inspector est une application véritablement indépendante qui utilise une méthode de communication différente, beaucoup plus simple. Les affichages améliorés pour la collecte des données et le retour sont plus intuitifs et plus conviviaux.

SKF Microlog Inspector vous donne la liberté d'installer l'application sur différents ordinateurs portables Windows Mobile. SKF Microlog Inspector ne dépend plus seulement du transfert USB et peut transférer des données par l'intermédiaire de réseaux LAN, WiFi et même de réseaux mobiles (3G/GPRS).

Pour dépasser l'environnement de fabrication

Le système SKF Microlog Inspector ne se limite pas à l'environnement de production et peut gérer des inspections de planification, gestion environnementale, OSHA (santé et de sécurité au travail) et des inspections conformes à d'autres exigences réglementaires ou internes à l'entreprise.

Communication à l’échelle de l’entreprise

Le logiciel SKF @ptitude Inspector permet une analyse plus approfondie et la communication entre la production, la maintenance, le service technique et la direction de l'usine.

Lors de l'utilisation avec le détecteur d'état des machines sans fil (WMCD), les données recueillies sur les vibrations permettent la détection précoce des problèmes dans les plages de fréquences basse, moyenne et haute. Grâce à la collecte de routine des données sur les vibrations pendant les tournées d'inspection, des informations sur les machines sont disponibles régulièrement, ce qui élimine les déplacements superflus et permet au personnel de maintenance de se consacrer aux réparations planifiées.

Application autonome ou systèmes groupés

SKF Microlog Inspector est disponible en tant qu'application autonome ou en tant que système groupé avec l'application installée sur un ordinateur portable robuste à hautes performances. SKF Microlog Inspector allie la facilité d'utilisation aux technologies de pointe permettant l'automatisation des processus d'inspection dans pratiquement tous les types d'installations.

Systèmes SKF Microlog Inspector I-Pro et S-Pro

Ces ordinateurs portables robustes à hautes performances sont disponibles en tant que système groupé avec l'application SKF Microlog Inspector installée. Les dispositifs I-Pro (fig. 1) et S-Pro (fig. 2) offrent une technologie avancée et une conception ergonomique qui améliorent l'efficacité tout en facilitant les inspections de routine.

Pour en savoir plus sur l'application SKF Microlog Inspector ou les systèmes groupés, consultez la fiche technique de SKF Microlog Inspector.

La réalité augmentée apporte une dimension supplémentaire à la nouvelle annonce de SKF Microlog Inspector

Cliquez sur le lien « Annonce SKF Microlog Inspector » dans la colonne droite pour voir SKF Microlog Inspector s'animer grâce à la réalité augmentée. Il suffit de télécharger la version Apple ou Android de l'application « Aurasma », de scanner le code QR de l'annonce avec votre dispositif intelligent, pour découvrir l'annonce complète via Aurasma et votre dispositif intelligent pour que SKF Microlog Inspector s'anime.

Processus de fiabilité pilotée par l’opérateur (ODR)

Dans un programme ODR, des technologies automatisées permettent aux opérateurs d'enregistrer des observations sur les performances des machines, les inspections des paramètres de processus et les conditions de machines critiques.

SKF Microlog Inspector indique des actions correctives appropriées lorsque les conditions observées dévient des paramètres établis, ce qui permet souvent d'éviter des problèmes plus graves.

Produits de gestion de l'énergie et du développement durable

L'équipe de gestion de l'énergie et du développement durable (ESM) est un « Centre d'excellence » SKF qui fournit des services et solutions aux clients et sites SKF permettant de réaliser et de maintenir des économies énergétiques au niveau global. L'équipe propose une gamme de produits, services et solutions.

Pour en savoir plus sur les produits de gestion de l'énergie et du développement durable.

SKF Microlog Inspector E-news

Soyez informés des dernières nouvelles concernant SKF Microlog Inspector en recevant notre bulletin trimestriel SKF Microlog Inspector E-news.
SKF logo