Analyseurs de moteurs dynamiques

Équipements de test dynamiques

Analyseur de moteurs dynamique EXP4000
Les instruments SKF pour la mise à l'essai dynamique des moteurs sont construits pour réaliser des tests de maintenance conditionnelle des moteurs et générateurs à partir d'un Centre de commande de moteur (MCC) ou à l'aide d'une unité de connexion Baker EP1000. L'analyseur de moteurs dynamique SKF – EXP4000 représente la dernière génération d'un instrument basse tension à piles servant à tester les moteurs et générateurs pendant le service ou en cours de fonctionnement. Le EXP4000 fournit des données sur la machine, la charge et la puissance entrante pour évaluer la performance du moteur et s'il convient au système de machine qu'il supporte.

Analyseur de moteurs dynamique SKF - EXP4000

Ces instruments effectuent une surveillance entièrement à distance à partir de Centres de commande de moteur (MCC). Ce sont des unités portables, à basse tension et batterie conçues pour une utilisation intensive dans les environnements difficiles et encombrés.

Cet analyseur de moteurs en service représente une étape supplémentaire dans le développement de programmes P/PM complets. Il fournit une analyse des causes profondes en permettant de séparer les problèmes mécaniques des problèmes électriques. Le EXP4000 a été développé pour identifier les points problématiques (source de tension, VFD, moteur, charge) rencontrés par les machines en rotation. Cet instrument portable, autonome et informatisé bénéficie d'une ingénierie éprouvée, permettant d'effectuer tous les essais directement depuis le MCC ou la connexion SKF EP.

Le EXP4000 réalise sept fonctions majeures pour les programmes de maintenance prédictive. Il identifie les problèmes possibles de circuits d'alimentation qui nuisent à la santé des moteurs, examine les conditions de puissance générales des moteurs, surveille la charge, observe les performances des moteurs et fait l'estimation des économies d'énergie. Il est programmé pour fournir des informations sur :
  • le niveau de tension,
  • l'équilibre de tension,
  • la distorsion harmonique et totale,
  • l'état de la cage du rotor,
  • le rendement du moteur,
  • le coefficient de service effectif,
  • la surintensité,
  • Condition de fonctionnement
  • Couple de serrage
  • Charge

Une fois les tests terminés, vous pouvez enregistrer et stocker les résultats pour chaque moteur individuel. Une telle documentation est essentielle à tout programme de maintenance prédictive. Elle permet de rappeler des informations antérieures de manière à permettre une véritable mise en tendance. Avec le EXP4000, vous pouvez collecter, stocker, rappeler et gérer les résultats des tests dans des formats de base de données relationnelles MS Access standard. Vous pouvez créer des rapports rapidement et facilement par le biais de la console d'impression principale, qui permet aux opérateurs d'obtenir une confirmation visuelle de l'intégrité du moteur.

Surveillez l'efficacité des moteurs dans toute l'usine avec le EXP4000 et déterminez les décalages de charge, les charges oscillantes et l'énergie de crête transitoire. Ces capacités en ligne permettent d'évaluer avec précision les conditions de charge opérationnelles au fil du temps. Les résultats sont immédiats et indiquent les efficacités d'exploitation, ce qui permet à l'opérateur de déterminer le coût véritable de l'énergie gaspillée.

Domaines de test :
  • Qualité de puissance : identifie les problèmes de qualité de puissance non optimale pouvant causer des tensions exagérées supplémentaires au moteur. Les tests de niveau et d'équilibre de tension, de distorsion harmonique et totale, de puissance et d'harmoniques indiquent les problèmes fréquents. Il peut s'agit de réglages erronés sur les prises d'un transformateur d'alimentation, de charges monophasées mal distribuées, de transformateurs d'alimentation en surcharge (saturation), de VFD excessifs sur des bus basse tension, de fréquences non harmoniques excessives sur un VFD, de bobines d'induction manquantes dans des applications VFD et de condensateurs de correction de coefficient de puissance manquants ou ouverts.
  • Performances des machines : ce groupe de tests évalue le fonctionnement actuel du moteur et identifie les contraintes et leur source. Il considère le coefficient de service effectif, la charge, les conditions de fonctionnement, le rendement et calcule la période de retour sur investissement. Les problèmes courants dans ce domaine sont, entre autres, la surcharge thermique du moteur, l'identification de la détérioration de la machine parmi d'autres points directement liés à la santé du moteur et l'identification de la source du gaspillage d'énergie dans ses inefficacités.
  • Courant : cet ensemble de tests identifie les problèmes au sein de tout le système de machines. Les tests inclut la surintensité et le déséquilibre de courant. Ces tests considèrent la santé du système entier et décrivent un problème lié au courant au sein de ce système. Ce domaine identifie les problèmes mais la cause profonde peut ne pas être apparente.
  • Spectre : ce domaine inclut le test de barre de rotor avec le spectre V/I, le spectre démodulé et les harmoniques. Ce domaine montre les relations entre courant et tension par rapport à la fréquence. Il détecte électriquement les problèmes de saturation, les barres de rotor brisées, les entraînements VFD excessifs sur les bus basse tension et peut vérifier les problèmes mécaniques.
  • Couple : le domaine du couple représente une innovation essentielle pour SKF. Ces tests, ondulation et spectre de couple, permettent à l'utilisateur de détecter de nombreux problèmes avec rapidité et précision. Ce domaine est spécialisé dans le diagnostic des problèmes mécaniques, indique les surcharges transitoires et détecte les déséquilibres mécaniques et les problèmes de roulements tels que la cavitation.
  • Connexions : cette partie du EXP4000 offre de nombreux outils supplémentaires, parmi lesquels diagrammes de phaseur, trois courants, trois tensions, graphiques à barres harmoniques, tension instantanée, fréquence, composants symétriques et traces de vitesse pour applications VFD dynamiques. Ensemble, ces outils évaluent la santé des roulements.
  • Surveillance VFD (en option) : SKF a conçu le EXP4000 comme un outil de surveillance complet. Avec tout générateur et moteur à induction triphasé, il surveille également les activités des entraînements à fréquences variables (VFD) et des servomoteurs CA. Pour la première fois, le diagnostic des problèmes de moteurs peut être réalisé même pendant le fonctionnement VFD le plus exigeant. Ce logiciel VFD4000 en option montre les variations dans le temps de la fréquence, de la vitesse, du couple et du niveau de tension.
  • Surveillance en continu : le EXP4000 utilise le logiciel de surveillance en continu SKF CM4000 qui permet à l'utilisateur de surveiller jusqu'à 41 points de données en temps réel. Cette capacité de collecte de données en continu facilite la détection des problèmes intermittents dans les moteurs, par exemple le déclenchement électrique. L'opérateur peut personnaliser la surveillance de manière à collecter des données en temps réel sur les paramètres jugés les plus importants pour le fonctionnement. Le EXP4000 peut également servir d'analyseur de puissance pour déterminer la qualité de puissance effective.
  • Analyse transitoire : le EXP4000 peut effectuer une analyse transitoire au démarrage avec un outil intégré. Les traces sont les courants et tensions RMS des trois phases.
SKF logo