Analyseur de moteurs statique SKF Baker DX

Analyseur de moteurs statique SKF Baker DX
L'analyseur de moteurs statique SKF - Baker DX offre plus de capacités de mise à l'essai statique des moteurs que tous les instruments de test de surtension SKF des générations précédentes. Il est hautement configurable pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de la maintenance des moteurs. Ces instruments offrent les tests suivants :
  • Impédance
  • Capacitance
  • Angle de phase
  • Résistance
  • Résistance d'isolement (RI)
  • Haut potentiel CC/tension de pas
  • Absorption diélectrique (AD)
  • Indice de polarisation (IP)
  • Test de surtension avec analyse EAR améliorée
Ces instruments, lancés en 2011, sont aujourd'hui en production et disponibles auprès des distributeurs et représentants SKF du monde entier.

Solution de mise à l'essai complète

Le Baker DX associe la mise à l'essai basse tension avec les tests haute tension de série D classiques afin de fournir une solution de mise à l'essai complète pour la maintenance prédictive ou la gestion de la qualité dans les ateliers. Les tests de basse tension peuvent fournir une tension de 600 mA et des fréquences de 50 à 4 000 Hz.

Commandez le Baker DX en fonction de vos besoins spécifiques

L'analyseur peut être commandé en configurations offrant les fonctions de tests de bobines, générateurs ou moteurs requises. Par exemple, l'unité peut être livrée avec des capacités de test haute ou basse tension, pour la mise à l'essai de bobines uniquement ou avec une combinaison de fonctions répondant aux besoins de l'utilisateur. Il vous suffit de commander l'instrument dans la configuration qui correspond à vos besoins.

Caractéristiques de Baker DX

  • Capacités de test haute tension de 4 à 12 kV
  • Analyse complète des circuits et de l'isolement du moteur/générateur
  • Analyse détaillée des bobines et élaboration de rapports
  • Analyse et rapport détaillés d'armature entre lames CC
  • Interface utilisateur graphique avec grand écran tactile convivial
  • Interface d'imprimante USB
  • Conception modulaire pour des tests flexibles
  • Puissance d'entrée universelle 100-240 V, 50/60 Hz
  • Capacité de stockage à semi-conducteurs de 2 Go pour les données des tests
SKF logo