Analyseurs de moteurs statiques

Équipement de test haute tension

L'équipement de test SKF pour moteurs haute tension est conçu pour détecter les défauts électriques et les faiblesses dans l'isolement des moteurs. Ces outils de maintenance prédictive permettent aux professionnels de maintenance d'évaluer les besoins d'entretien ou de remplacement des moteurs et générateurs spécifiques qui supportent leur activité.

Advanced Winding Analyzer - AWAIV

La série d'instruments AWAIV offre une grande flexibilité en matière de test des défauts électriques en un seul instrument portable.

Analyseur de moteurs statique SKF - Baker DX

Le nouvel analyseur de moteurs statique SKF - Baker DX offre plus de capacités pour répondre aux besoins les plus élevés en matière de mise à l'essai des moteurs. Ces instruments intègrent des tests basse et haute tension en une seule machine.
SKF logo