Packs d'alimentation

Packs d'alimentation surtension/haut potentiel - PP30/PP40/PP85

Packs d'alimentation
Les packs d'alimentation PP30, PP40 et PP85 sont des générateurs d'impulsions à haute puissance utilisés pour tester des enroulements haute tension de très grande taille. La sortie est contrôlée par un transformateur variable allant de 2 000 volts jusqu'à un maximum de 40 000 volts (PP30 et PP85 - 30 000 V ; PP40 - 40 000 V).

Ces unités effectuent des tests de surtension et CC/haut potentiel lorsqu'ils sont utilisés avec le D12R ou AWAIV-12 (PP30) pour la commande et l'affichage. Ils comportent un moniteur d'alimentation pour un fonctionnement en toute sécurité à partir d'une alimentation correctement mise à la terre. De plus, des câbles de test 60kV sont fournis.

Un élément clé du circuit de test de surtension est un tube thyratron hydrogène à grille mis à la terre. Ce tube conduit un courant de crête très élevé (des milliers d'ampères). De tels courants instantanés élevés sont nécessaires pour tester entièrement les enroulements à faible impédance de bobines de forme enroulée ou des moteurs de grande taille. Ce courant est uniquement produit pendant quelques microsecondes par la décharge d'un condensateur de 0,1 microfarad.

La durée d'élévation de la tension est de 100-200 nanosecondes et par conséquent, les packs d'alimentation sont conformes à la norme IEEE 522-2004 et la norme IEC 34-15 lors des essais des enroulements et bobines de moteur.

Le test haut potentiel CC peut également être réalisé avec les packs d'alimentation et le D12R ou AWAIV-12 (PP30). Les tensions de test sont réglées par la commande de sortie de 2 000 à 40 000 volts. Le courant est affiché et un circuit à déclenchement surveille le test. Si le courant dépasse le niveau de déclenchement, le test est automatiquement interrompu. Avec le réglage le plus sensible, le circuit de protection se déclenche pour une valeur aussi faible que 10 µA.

De plus, le D12R ou AWAIV-12 surveille également le courant. Ceci fournit un niveau redondant de sécurité pour le test de haut potentiel CC.

Les packs d'alimentation sont contenus dans un logement mobile à roues pneumatiques. Ces unités portables pratiques fournissent des connexions pour l'alimentation ou des accessoires à partir du D12R ou AWAIV-12, ainsi qu'un stockage des câbles. Ces fonctionnalités font des packs d'alimentation des testeurs puissants.

PP24

Le pack d'alimentation PP24 est un générateur d'impulsions hautes performances capable de tester des enroulements haute tension. La sortie est contrôlée par un transformateur variable allant de 2 000 V jusqu'à 24 000 V maximum.

Le PP24 effectue des tests de surtension et CC/haut potentiel lorsqu'il est utilisé avec le AWAIV-12, AWAIV-6, D3R, D6R et D12R pour la commande et l'affichage. Il contient un moniteur d'alimentation pour un fonctionnement en toute sécurité à partir d'une alimentation correctement mise à la terre. De plus, des câbles de test 45 kV sont fournis.

Le générateur de surtension est conçu pour fournir des tensions de test conformes à IEEE 522-2004. L'élément de conception clé du circuit de test de surtension est conforme aux exigences pour les tensions de test conformes à IEEE 522-2004. Pendant le test, le testeur fournit des impulsions de tension de 0,1 à 0,2 mS vers la bobine ou l'enroulement. La durée d'élévation de la tension est de 100 à 200 ns (0,1 à 0,2 ms), et par conséquent, le PP24 est conforme à la norme IEEE 522-2004 et la norme IEC 34-15 lors des essais des enroulements et bobines de moteur.

Le test haut potentiel CC peut également être réalisé à l'aide de ces packs d'alimentation. Une tension de test est réglée par la commande de sortie de 2 000 V à 24 000 V. Le courant est affiché et un circuit à déclenchement en cas de surintensité surveille le test. Si le courant dépasse le niveau de déclenchement, le test est automatiquement interrompu. Avec le réglage le plus sensible, le circuit de protection se déclenche pour une valeur aussi faible que 10 mA. De plus, l'unité hôte surveille le courant. Ceci fournit un niveau redondant de sécurité pour le test de haut potentiel CC.

Le PP24 fournit des connexions pour l'alimentation ou des accessoires à partir de l'unité hôte. Ces fonctionnalités font du PP24 un puissant générateur d'impulsion de pointe.
SKF logo