Modules d'application micrologiciels

Modules d'analyse conçus pour offrir convivialité et polyvalence

SKF place la puissance de l'expertise entre vos mains grâce à des technologies avancées de surveillance des vibrations conçues pour se charger d'une large variété de tâches nécessaires pour l'analyse des machines en rotation dans une multitude d'industries. Les clients ont la possibilité de sélectionner des modules individuels pour des types d'analyses spécifiques. Chaque SKF Microlog est expédié avec tous les modules installés pour permettre des mises à niveaux rapides et faciles sur le terrain

Consultez le catalogue de suite de module SKF Microlog pour des détails à propos de chaque module disponible.
Module de fonction de réponse en fréquence (FRF)
Le module FRF est conçu pour permettre à l'utilisateur d'établir rapidement les propriétés d'une structure (accélérance, masse apparente, mobilité, conformité ou rigidité d'impédance) en réalisant une analyse modale à l'aide d'un marteau étalonné pour l'excitation. Le module FRF peut également mesurer et afficher la fonction (le rapport) de transfert entre deux capteurs pendant le fonctionnement d'une machine (fig. 1).
Module de montée/descente en vitesse (RuCd)
Le module RuCd analyse les données de machines où les niveaux sonores et de vibrations changent en fonction de la vitesse, du temps ou de la charge (applications causant des phénomènes transitoires) afin d'établir les vitesses critiques/de résonance d'une machine (fig. 2).

Le module acquiert simultanément un signal de vibrations et un signal tachymétrique et stocke les données sous la forme d'un signal temporel (fichier .wav) pour permettre une analyse plus approfondie. Le résultat de cette analyse peut être présenté dans différents formats : Bode, Nyquist, cascade, spectrogramme des couleurs ou tableaux.
Module de contrôle de conformité
Le module de contrôle de conformité compare les niveaux de vibrations à des limites établies et affiche une indication de succès/échec pour montrer si le produit est conforme aux indicateurs de qualités prédéfinis ou aux normes requises. Le contrôle de conformité permet également d'évaluer simultanément jusqu'à 64 critères de défaut individuels et fournit une indication à l'écran si un niveau d'avertissement ou d'alarme est atteint (fig. 3).
Module d'analyseur FFT
Le module d'analyseur FFT vous permet de configurer rapidement des mesures spectrales/de phase pour l'analyse (fig. 4). Grâce à la valeur de vecteur de phase fournie (nécessaire pour diagnostiquer certains défauts de machines), un opérateur peut se faire une idée du mouvement relatif des pièces individuelles de la machine. Vous pouvez placer des capteurs, les régler et prendre des mesures de tout sans avoir besoin d'arrêter la machine.
Module de test de choc
Un test de choc ou de frappe est un test d'impact réalisé pour exciter la machine et mesurer ses fréquences naturelles. La mesure d'un spectre pendant que l'objet vibre en raison de l'impact produit des crêtes spectrales qui permettent d'identifier les fréquences naturelles de l'objet (fig. 5).

Module d'équilibrage
Le module d'équilibrage est une application simple à utiliser qui permet aux utilisateurs de corriger un état de déséquilibre et donc de garantir un fonctionnement en souplesse (fig. 6).

Le module d'équilibrage résout avec une haute précision les équilibres sur un seul plan, sur deux plans et statique/de couple sur des pièces de machines en rotation, par exemple les rotors de moteurs électriques, ventilateurs, turbines, propulseurs et pompes. Les menus de réglage et les écrans clairs et complets avec des représentations des données graphiques encouragent la facilité de fonctionnement.
Module enregistreur de données
Grâce au module enregistreur de données, le SKF Microlog peut servir d'enregistreur de signal numérique et vous permet d'enregistrer les signaux de vibrations bruts d'une machine (le signal temporel) sous forme d'un fichier audio.wav Microsoft Windows (fig. 7).

Cela peut servir, par exemple, pour l'analyse des machines à très faible vitesse et la capture d'événements intermittents et de signaux de vibrations transitoires sur des machines en régime transitoire. Avec une machine à problèmes qui ne peut pas fonctionner longtemps sans subir d'autres dégâts, le signal de vibration peut être enregistré sous forme de données .wav pendant que la machine fonctionne pendant un court laps de temps.
Module de test de broches
Le kit d'évaluation de broche SKF a été élaboré avec les Services de précision des machines-outils et effectue neuf essais sur les broches de machines-outils :
  • Déséquilibre
  • État mécanique
  • État des roulements
  • Faux-rond des nez de broche
  • Force de serrage (ISO, HSK)
  • Distance EM
  • Tension de courroie
  • Précision de vitesse
  • Fréquence de résonance
Module de surveillance des bruits de rouleaux-guides SKF
Conçu pour détecter précocement les défauts des rouleaux-guides de retour et de support des courroies de convoyeurs dans des industries telles que l'exploitation minière et la cimenterie, le module de surveillance des bruits de rouleaux-guides SKF permet aux utilisateurs de différencier les rouleaux-guides en bon état des rouleaux-guides défectueux. L'utilisation de ce module aidera à détecter :
  • Roulements de rouleaux-guides endommagés
  • Lubrification insuffisante des roulements
  • Coques de rouleaux-guides endommagées
  • Frottement métal contre métal
  • Fonctionnement bruyant dû à l'abrasion des courroies de convoyeurs
  • Roulements sur le point de gripper
Module d'analyse et d'élaboration de rapports (ARM)
Le module d'analyse et d'élaboration de rapports SKF est une application basée sur PC permettant de transférer, afficher et analyser les données générées par les modules d'application des instruments SKF Microlog AX, GX, Consultant et Advisor Pro. Grâce au module d'analyse et d'élaboration de rapports SKF, les données sont stockées en un format .csv et peuvent facilement être transférées vers Microsoft Excel ou un autre logiciel tiers car l'application permet de télécharger simplement les données depuis votre instrument (fig. 8).

Après le téléchargement, les données s'affichent automatiquement dans la fenêtre principale et vous pouvez, d'un simple clic de souris, les visualiser sous forme d'un puissant graphique interactif. Le module d'analyse et de rapport fournit également des fonctions de post-traitement permettant aux utilisateurs d'exploiter au maximum les données du module d'application.
SKF logo