Analyseur SKF Microlog série AX - CMXA 80

Analyseur SKF Microlog AX
L'analyseur SKF Microlog AX représente une nouvelle étape dans le domaine de la collecte de données basée sur ROUTE. Avec ses performances sur quatre canaux, la flexibilité de choisir et d'ajouter des modules d'application et un grand écran affichant les données rapidement et clairement, le SKF Microlog AX est une excellente nouvelle.

La série AW propose :
  • Capacité de mesures simultanées triaxiales ou sur 4 canaux pour la surveillance des vibrations
  • Mises à jour rapides en temps réel de l'écran et du taux
  • Certifié pour l'utilisation dans des zones dangereuses
  • Brillant écran couleur VGA 6,4" facile à lire dans toutes les conditions d'éclairage
  • Assistance multilingues - 15 options de langues

Technologie avancée de surveillance des vibrations - personnalisable en fonction des applications spécifiques des utilisateurs

Les utilisateurs peuvent sélectionner des applications dans une gamme de modules, en créant un dispositif sur mesure qui convient à leur exigences individuelles et leur permet d'effectuer des tâches avancées, telles que :
  • essais au choc,
  • enregistrement numérique,
  • analyse modale,
  • Équilibrage multiplans
  • Montée/Descente en vitesse

...avec un seul et même appareil. Des modèles préconfigurés (AX-M, AX-S et AX-F) sont également disponibles avec une sélection de modules déjà chargés adaptés à différents besoins.

Compatible avec SKF @ptitude Analyst

L'analyseur SKF Microlog AX est compatible avec SKF @ptitude Analyst version 4.1 ou ultérieure. SKF @ptitude Analyst fait partie de SKF @ptitude Monitoring Suite, une suite logicielle complète qui intègre des données en provenance d'une grande variété de dispositifs d'acquisition de données SKF portables et en ligne.

Accessoires pour SKF Microlog

De nombreux accessoires pour SKF Microlog sont disponibles pour améliorer encore plus votre programme de maintenance conditionnelle. Consultez le Catalogue des accessoires pour SKF Microlog pour découvrir les différents accessoires disponibles pour compléter votre SKF Microlog.
SKF logo