Analyseur SKF Microlog - CMXA 51-IS (à sécurité intrinsèque ATEX)

SKF Microlog CMXA 51-IS
L'analyseur SKF Microlog CMXA 51-IS à sécurité intrinsèque est un instrument robuste et portable, qui permet de recueillir les données dynamiques de vibration et de processus dans les environnements dangereux.

Certifié ATEX zone 0, le SKF Microlog CMXA 51-IS est idéal pour les programmes de maintenance proactive dans des usines pétrochimiques et d'hydrocarbures, des installations de traitement de l'eau ou pharmaceutiques, ou tout autre site où l'atmosphère potentiellement explosive requiert l'utilisation exclusive d'instruments électroniques aux certifications les plus strictes.

Accessoires pour SKF Microlog

De nombreux accessoires pour SKF Microlog sont disponibles pour améliorer encore plus votre programme de maintenance conditionnelle. Consultez le Catalogue des accessoires pour SKF Microlog pour découvrir les différents accessoires disponibles pour compléter votre SKF Microlog.
SKF logo