Analyseur SKF Microlog série GX - CMXA 75

Série d'analyseurs SKF Microlog GX
Élaborés pour les ingénieurs de maintenance dans un éventail d'industries, les analyseurs SKF Microlog de série GX sont des collecteurs/analyseurs FFT portables haute performance, basés sur données ROUTE et disposant de un à quatre canaux.

L'entrée triaxiale simultanée sur quatre canaux avec entrée de tachymètre séparée permet d'obtenir une collecte des données plus rapide et plus complète qui ne nécessite pas plus de temps.

Avec un processeur de données robuste, à grande vitesse, le modèle SKF Microlog CMXA 75 capture les mesures intégrales ROUTE et non-ROUTE dynamiques (vibrations) et statiques (processus) à partir de nombreuses sources.

La série SKF Microlog GX est livrée avec la suite complète de modules SKF Microlog déjà installée. Pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires, il est possible de faire passer les unités au modèle supérieur en achetant simplement le module et en saisissant le code de licence fourni.

Compatible avec SKF @ptitude Analyst

L'analyseur SKF Microlog GX est compatible avec SKF @ptitude Analyst version 7.x ou ultérieure. SKF @ptitude Analyst fait partie de SKF @ptitude Monitoring Suite, une suite logicielle complète qui intègre des données en provenance d'une grande variété de dispositifs d'acquisition de données SKF portables et en ligne.

Accessoires pour SKF Microlog

De nombreux accessoires pour SKF Microlog sont disponibles pour améliorer encore plus votre programme de maintenance conditionnelle. Consultez le Catalogue des accessoires pour SKF Microlog pour découvrir les différents accessoires disponibles pour compléter votre SKF Microlog.

Kit de maintenance marine SKF Microlog

La disponibilité des navires dépend de la disponibilité des machines à bord. Trouver des moyens d'évaluer la condition des machines auxiliaires sans avoir à démonter l'équipement est sûrement plus important que jamais. Avec le kit de maintenance marine SKF Microlog (CMXA MX-SL / CMXA MXP-SL), vous pouvez prendre une mesure fiable et économique vers la maintenance conditionnelle et optimiser ainsi l'exploitation de votre navire.
SKF logo