Systèmes de sondes à courants de Foucault/de proximité

Système de sonde à courants de Foucault
SKF propose une sélection de systèmes de sondes à courants de Foucault, également dénommés systèmes de sondes de proximité, pour offrir une solution adaptée à chaque application de protection et de surveillance de machines. La conception simple et robuste des systèmes de sonde à courants de Foucault leur permet de résister aux températures et aux produits chimiques habituellement rencontrés dans les environnements industriels exigeants.

Systèmes de sondes à courants de Foucault

Une sonde à courants de Foucault mesure le mouvement radial ou axial de l'arbre. Fixée à travers ou sur le côté d'un chapeau de palier, elle observe le mouvement de l'arbre par rapport à sa position de montage. Un système de sonde à courants de Foucault comprend une sonde, un driver (démodulateur oscillateur) et un câble d'extension.

Les systèmes de sondes à courants de Foucault présentent une excellente réponse en fréquence. Ils n'ont pas de limite de fréquence inférieure et mesurent la position axiale de l'arbre ainsi que les vibrations.

Alors que les systèmes de sondes à courants de Foucault offrent une excellente réponse à fréquence élevée, le déplacement à des fréquences d'engrènements et de pales typiques est assez faible (vous pouvez utiliser un accéléromètre pour augmenter le système de sonde à courants de Foucault quand les fréquences élevées sont un sujet de préoccupation).

Norme API 670

L'Institut américain du pétrole (API) a publié la norme 670 pour servir d'aide lors de la sélection de systèmes sans contact normalisés pour la surveillance des températures, de la position axiale et des vibrations. La norme est basée sur la connaissance et l'expérience des raffineries de pétrole et des fabricants de systèmes de surveillance.

La norme API 670 est un outil de référence précieux pour tous les utilisateurs et fabricants de machines. Elle est fortement recommandée comme guide pour la définition, l'achat et l'installation des systèmes de surveillance des machines.

Sélection d'un système de sonde à courants de Foucault

Les systèmes de sondes à courants de Foucault SKF sont constamment testés pour vérifier les températures et les performances, dans un objectif d'amélioration continue d'un produit qui est déjà le meilleur système disponible actuellement pour la mesure des vibrations dans des équipements en rotation. Ils sont disponibles avec des gaines blindées ou en fibre de verre et peuvent être fournis certifiés ATEX (Sira)/CSA/FM.

SKF propose également une variété d'accessoires pour les systèmes de sondes à courants de Foucault, entre autres des sondes et conditionneurs, dispositifs de montage, logements, etc. Reportez-vous au Catalogue des systèmes de sondes à courants de Foucault pour une description des différents accessoires disponibles pour les systèmes de sondes à courants de Foucault.
SKF logo