Sélection des capteurs - Usage général, industrie alimentaire

Voici les principales caractéristiques requises d'un capteur de vibrations de qualité par l'industrie alimentaire ainsi que les raisons correspondantes :
  • Réponse en fréquence basse ≤ 1,0 Hz : pour la faible vitesse de rotation des rouleaux
  • Petite taille physique : petits roulements et accès limité
  • Traitement anticorrosion : attaque de produits chimiques et liquides de nettoyage
  • Câble intégral ou câble/connecteur IP 68 : environnement à lavages fréquents

Bon - Surveillance à usage général :

Meilleur
- Robustesse de l'installation :

Idéal - Fréquence et précision :
SKF logo